電気自動車(EV)を交流(AC)充電するためのインフラ用充電ソケット、GB/Tインフラ用プラグと互換性あり、E-Mobility充電ステーション(EVSE)に設置
EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T
-
インフラ用充電ソケット
1627347
CHARX connect、GB/T、インフラ用充電ソケット、32 A 、 250 V AC、長さ: 0.7 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、背面パネル取付け、電気自動車を交流(AC)で充電、GB/T 20234.2-2015、Pt 1000センサを介した温度測定付き
製品の詳細
概要 | Pt 1000センサを介した温度測定付き |
製品ライン | インフラ用充電ソケット |
製品シリーズ | CHARX connect |
アプリケーション | 電気自動車を交流(AC)で充電 |
インフラ用充電プラグと互換性あり | |
充電標準 | GB/T |
充電モード | モード3、ケースB |
カスタマイズ | お問合せください |
シグナル伝送の種類 | パルス幅変調 |
接続方式に関する注意事項 | 圧着接続、遮断不可 |
温度測定 | 4x Pt 1000 (DIN EN 60751) |
充電電力および電流 (AC充電(単相)) | |
充電電流の種類 | AC単相 |
充電電流 | 32 A AC (単相) |
充電電力 | 8 kW |
充電電力定格 | 7.4 kW |
ピンアサイン (Leistungskontakte) | |
個数 | 3 (L1、N、PE) |
定格電圧 | 250 V AC |
定格電流 | 32 A |
ピンアサイン (Signalkontakte) | |
個数 | 2 (CP, CC) |
定格電圧 | 30 V AC |
定格電流 | 2 A |
ロックアクチュエータ | |
ロックアクチュエータ | 12 V、4極 |
上部中央位置 | |
モーターの電源電圧範囲 | 9 V ... 16 V |
ロック検出時の最大電圧 | 30 V |
ロック用定格モーター電流 | 0.2 A |
モータの逆電流 | 最大 1 A |
逆電流での最大滞留時間 | 1000 ms |
推奨適合時間 | 600 ms |
挿入または抜去後の一時停止時間 | 3 s |
耐用挿入回数 | > 負荷サイクル10000回 |
ロック認識 | 注文可能 |
緊急メカニカル解除 | 対応可 |
使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
導体の長さ | 0.5 m |
ケーブルの構造 | 4 x 0.5 mm² |
温度センサ (Pt 1000) | |
センサの種類 | Pt 1000 |
標準/規則 | DIN EN 60751 |
取付けポイント | ACコンタクト用センサ4個 |
シャットダウン温度 | 90 °C ±1 K (1346.5 ΩのPt 1000値に相当します。) |
長期的な安定性 | 0.06 % (1000 時間後(130 °C時)) |
推奨測定電流 | 1 mA (1 V(0℃時)) |
係数 | 3850 ppm/K |
周囲温度 | -50 °C ... 130 °C (動作) |
外形寸法 |
|
最大壁厚 | > 57.00 mm (背面パネル取付け) |
取付け穴のサイズ | 60 mm x 60 mm |
取付け寸法 | |
設置時最大奥行き | < 5.00 mm (背面パネル取付け) |
導体の長さ | 0.7 m (ACケーブル) |
0.5 m (ロックアクチュエータケーブル) | |
ケーブル構造 | 3 x 6.0 mm² + 2 x 0.5 mm² |
機械的仕様 | |
挿抜回数 | > 10000 |
挿入力 | < 100 N |
引抜き力 | < 100 N |
周囲条件 | |
使用周囲温度 | -30 °C ... 50 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | 5000 m (海抜) |
規格 | |
標準/規則 | GB/T 20234.2-2015 |
取付けタイプ インフラ用充電ソケット | 背面パネル取付け (前面に0~90度の傾斜可能) |
取付けタイプ 保護カバー | 背面 (別売り) |
取付け穴径 | 7.00 mm (ø) |
アイテム番号 | 1627347 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | XWBADF |
GTIN | 4055626318011 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 506 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 506 g |
関税率 | 85444290 |
生産国 | CN |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
EV-GBSC - 保護カバー 1623416
-
EV-GBSC-D6,5MM - 保護カバー 1623888
-
EV-T2M3S-E-LOCK12V - ロッキング 1624129
-
EV-T2M3S-E-LOCK24V - ロッキング 1622317
-
EV-T2M3S-DRAINAGE-GASKET - ハトメ 1621668
-
EV-T2M3S-E-LOCK-GASKET - ハトメ 1621465
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS - AC充電コントローラ 1622452
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB - AC充電コントローラ 1622453
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 - AC充電コントローラ 1627743
-
EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB - AC充電コントローラ 1627353
特長
フエニックス・コンタクトのすべてのインフラ用ソケット・アウトレットの均一で省スペースな取付けスペース
パワー接点およびシグナル接点の銀めっき表面
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
ロックアクチュエータの手動での非常解除
パワー接点の温度を監視するための組込み温度センサ
充電中の組み込まれたインターロック