EV-T2M3S-E-LOCK12V - ロッキング
1624129

CHARX connect modular、タイプ 2、GB/T、ロッキング、アクセサリ、片端接続の単心ワイヤ、長さ: 0.5 m、ロックアクチュエータ: 12 V、4極、インフラ用充電ソケットへの取付け用、IEC 61851-1

製品の詳細








互換性のある製品



特長

充電中の組み込まれたインターロック
ロックアクチュエータの手動での非常解除
自動車規格IATF 16949およびISO 9001に準拠して開発および製造
均一で省スペースな取付けスペース