信号灯PSD-SLは、機械、AGV(無人搬送車)、サービスロボットなど、さまざまなアプリケーションで状態を表示するためのスマートLEDインジケータです。照明はポイントとタワーの2つのデザイン、3色または7色バージョン、連続点灯、点滅、色の切替、フラッシュ(閃光)などさまざまなアニメーションがあります。つまり、あらゆるアプリケーションに対して適切なシーンを定義・実装することができます。
ブザーエレメント、連続/パルス音、AC/DC 24 V、最大85 dB(A)、黒
当社の幅広いラインアップには、機能的な信号伝達用のインジケータとして使用できる2種類のデザインのコンパクトな信号灯が含まれます。当社では、一般的に機械装置で使用される、従来型の機械式モジュール型積層信号灯や、IO-Link対応の設定可能な積層信号灯も提供しています。当社の製品シリーズはすべて、信頼性の高い信号伝達機能を備えており、非常に堅牢です。
ブザーエレメント、連続/パルス音、AC/DC 24 V、最大85 dB(A)、黒
LED点灯エレメント、AC/DC 24 V、透明
チューブ、長さ250 mm、Ø 25 mm
ベース取付けが可能な角度、ケーブル配線は隠蔽、黒
スプリング接続式端子台の接続エレメント、ベース取付け用
片面床取付けが可能な角度、ケーブル配線は隠蔽、黒
Ø 25 mm径のチューブ用フット、アルミニウム製、黒
スプリング接続式端子台の接続エレメント、チューブ取付け用
点灯エレメント、16 V DC~26 V DC、赤、LED
サイレンエレメント、8音、24 V AC/DC、最大95 dB(A)、DIPスイッチで8種類の音を選択可能、黒
機械やシステムの可用性が向上します。2種類のデザインの信号灯、またはモジュール型でコンフィグレーション可能な積層信号灯は、機械やシステムの状態を明確に表示します。
信号灯PSD-SLは、機械、AGV(無人搬送車)、サービスロボットなど、さまざまなアプリケーションで状態を表示するためのスマートLEDインジケータです。照明はポイントとタワーの2つのデザイン、3色または7色バージョン、連続点灯、点滅、色の切替、フラッシュ(閃光)などさまざまなアニメーションがあります。つまり、あらゆるアプリケーションに対して適切なシーンを定義・実装することができます。
取付けは、シンプルなM22埋込取付け、またはアクセサリとして入手可能な金属製ブラケットを使用して行います。M22固定ナット、ロッキングプレート、フラットガスケットなど、必要な取付部材が含まれます。照明は、5極AコーディングM12接続経由で接続されます。
LEDインジケータの堅牢なデザインにより、屋内だけではなく屋外でも幅広い用途に対応できます。これは例えば、-40~+70°Cの広い周囲温度範囲で示されます。照明は、保護等級IP66、IP67、IP69を満たし、建設機械向けに保護等級IP6K9Kを満たします。屋外使用に特化した、ULタイプ定格4/4Xもあります。
スマートLED信号灯PSD-SLは、アプリケーション向けに最適化された明確な信号伝達機能を提供します。コンパクトなデザインで、状態を表示すべき機能の近くに取り付けられます。これにより、明確な割当てが可能で、誤認が回避され、明確な指示を伝えることができます。
さまざまなデザインと機能の概要
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
信号灯、小型
PSD-SL ... -P |
信号灯、大型
PSD-SL … -T |
タッチ機能付き信号灯
PSD-SL RGB/TB-P |
音響信号発生器
PSD-SL AE-P |
|
色数 | 3または7 | 3または7 | 6 | なし |
機能 | 連続点灯、色の切替、点滅、フラッシュ(閃光) | 連続点灯、色の切替、点滅、フラッシュ(閃光) | タッチ入力、連続点灯、フラッシュ(閃光)、パルス | 音響信号 |
デザイン | ポイント | タワー | ポイント | ポイント |
高さ(設置時) | 34 mm | 108 mm | 34 mm | 24 mm |
新しいPSD-SC製品シリーズは、2種類の高さのバージョンで構成されます。9または15セグメント仕様があり、音響エレメント有無を選択可能で、すべてにIO-Linkインターフェースが搭載されています。あらゆるアプリケーションに最適。
バラエティ豊富な信号伝達モードで、多くの応用が可能になります。オートスケールモードは、照明器具の全面照明と、表面を最大5段階に自動分割する機能を提供します。信号機モードでは、従来型の積層信号灯を作成することができます。レベルモードでは、パーセンテージに基づいたレベル表示をすることができます。各モードでは、すべてのセグメント(9または15)をパラメータ設定することができます。信号の色を自由に選ぶことができます。
音響エレメント付きもあります:音による信号伝達の個別調整により、幅広いオプションが可能です。10種類のトーンと6種類のトーンタイプがあり、騒がしい環境でも迅速で効果的な情報伝達が保証されます。このソリューションはあらゆるアプリケーションに完璧に適応します。
IO-Linkマスタに簡単に接続できるため、フエニックス・コンタクトのPLCnext Engineerプログラミングソフトウェアなどのソフトウェアソリューションにシームレスに統合することができます。信号伝達はIO-Link経由で便利にパラメータ設定されており、光と音による信号伝達をカスタマイズするための幅広いオプションが提供されます。
コンフィグレーション可能な積層信号灯PSD-SCは、信頼性の高い動作を実現する非常に優れた特性が魅力的です。最大IP69Kの高いIP保護等級で、過酷な環境に理想的です。さらに、ULタイプ定格4xは、屋外アプリケーションでの使用にも理想的であることを示しています。IK08認証で、機械的影響に対する堅牢性を確保します。
コストが最適化されたLED積層信号灯PSD-S 50は魅力的な工業デザインが特徴で、コンパクトな機械に最適です。革新的な配線コンセプトにより、個々のキャップを任意の順序で配置することができます。
モジュール型積層信号灯PSD-Sを使用すると、点灯エレメントと音響信号エレメントを柔軟に組み合わせることはできますが、両方とも必要なものです。モジュール型設計により、後で追加エレメントを後付けすることも可能です。積層信号灯のエレメントは、数秒で機械的および電気的にバイヨネットロック式で接続されます。