ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

FL SWITCH SFNB 8TX-PNE - Industrial Ethernet Switch
1071800

イーサネットスイッチ、TP RJ45ポート×8、10または100 Mbpsのデータ通信速度を自動検出(RJ45)、ストレート・クロス自動判別機能。マルチキャストフィルタでPROFINET PTCP-Delayトラフィックをブロックします。EtherNet/IP™ベースのトラフィックは標準トラフィックより優先されます。

製品の詳細









互換性のある製品



特長

QoS(Quality of Service)優先メッセージ
RJ45ポートは10/100 Mbpsの伝送速度をサポート
LEDによるローカル診断インジケータ
オートネゴシエーションと自動交差検出で設置とセットアップが簡単