バスカプラはModbus/TCP (UDP)ネットワークでの使用を目的としています。 バスカプラはInline I/O機器と、それに接続されている産業用I/O信号をリンクします。 最大63点のInline機器をバスカプラに接続できます。 バスカプラは、最大16台 のPCP機器をサポートします。
IL ETH BK-PAC
-
バスカプラ
2702372
Inline、バスカプラ、Modbus/TCP (UDP)、RJ45メスコネクタ、ローカルバスの伝送速度: 500 kbit/s / 2 Mbit/s、保護等級: IP20、Inlineコネクタとマーキングエリアを含む; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 40 mm |
| 高さ | 119.4 mm |
| 奥行き | 71.5 mm |
| 寸法のメモ | ハウジングの寸法 |
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 取付け位置 | 任意 |
| 色 (ハウジング) | 緑 (RAL 6021) |
| サポートされるプロトコル | Modbus/TCP (UDP) |
| SNMP | |
| HTTP | |
| TFTP | |
| FTP | |
| BootP | |
| DHCP | |
| DCP | |
| Modbus/TCP (UDP) | |
| インターフェースの数 | 2 |
| 接続方法 | RJ45メスコネクタ |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 10/100 Mbit/s |
| 伝送手段 | RJ45ツイストペアによるEthernet |
| インラインローカルバス | |
| インターフェースの数 | 1 |
| 接続方法 | Inlineデータジャンパ |
| 通信速度 | 500 kbit/s / 2 Mbit/s (自動検出、システムの組合せなし) |
| システム制限 | |
| サポートされるデバイスの数 | 最大 63 (ステーションごと) |
| 接続可能なローカルバスデバイスの数 | 最大 63 |
| パラメータチャネル付き装置の数 | 最大 16 |
| サポートするリモートバス分岐端子台の数 | 3 |
| プログラミングデータ | |
| 抵抗長さ(マスタ) | 512 バイト |
| 製品の種類 | I/Oコンポーネント |
| 製品シリーズ | Inline |
| タイプ | モジュラー |
| 取付け位置 | 任意 |
| 製品内容 | Inlineコネクタとマーキングエリアを含む |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 汚染度 | 2 (IEC 60664-1、EN 60664-1) |
| 規準状態での最大損失電力 | 3.8 W |
| 電位: バスカプラ電源UBK、通信パワーUL(7.5 V)、アナログ電源UANA(24 V)はバスカプラ電源から生成 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 消費電流 | 最大 0.95 A (最大数の接続I/O端子台で) |
| 通常 74 mA (ローカルバスデバイスは非接続) | |
| 電位: 通信パワー(UL) | |
| 電源 | 7.5 V DC |
| 電源 | 最大 0.8 A DC |
| 電位: アナログモジュール(UANA)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 0.5 A DC |
| 電位: 主要回路(UM)の電源 | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電位: セグメント電源(US) | |
| 電源 | 24 V DC (インラインコネクタ経由) |
| 電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC (すべての公差を含む、リプルを含む) |
| 電源 | 最大 8 A DC (UM + USの合計) |
| 電気的絶縁/電圧範囲の絶縁 | |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/イーサネットインターフェース2 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1 /ロジック(UBK、UL、UANA) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1 / I/O (UM、US) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース1/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2 /ロジック(UBK、UL、UANA) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2 / I/O (UM、US) | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: イーサネットインターフェース2/機能接地 | 1500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA) / I/O (UM、US) | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: 通信パワー(UBK、UL、UANA)/機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 試験電圧: I/O (UM、US) / 機能接地 | 500 V AC、 50 Hz、 1 最小 |
| 接続技術 | |
| 連続名 | インラインコネクタ |
| インラインコネクタ | |
| 接続方法 | スプリングケージ接続方式 |
| 単線接続サイズ | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.08 mm² ... 1.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 28 ... 16 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 保護等級 | IP20 |
| 気圧(動作) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 気圧 (保管/移動) | 70 kPa ... 106 kPa (海抜3000 mまで) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 機械的試験 | |
| 振動抵抗 EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6準拠 | 5g |
| 耐衝撃試験 EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27準拠 | 25g |
| 保護クラス | III (IEC 61140、EN 61140、VDE 0140-1) |
| アイテム番号 | 2702372 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DRI11B |
| GTIN | 4055626399386 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 167 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 131 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
互換性のある製品
-
CLIPFIX 35 - エンドブラケット 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - エンドブラケット 3022276
-
E/UK - エンドブラケット 1201442
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
IB IL FIELD 2 - マーキングフィールド 2727501
-
EMT (62X10)R - 挿入ラベル 0800057
-
FL CAT5 HEAVY - 通信用ケーブル 2744814
-
FL CAT5 FLEX - 設置ケーブル 2744830
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 - RJ45コネクタ 1414382
-
CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 - RJ45コネクタ 1414395
-
VS-CT-RJ45-H - 圧着ペンチ 1653265
-
FL CAT5 TERMINAL BOX - パッチパネル 2744610
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227575
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227580
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - パッチケーブル 1227583
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BL - パッチケーブル 1697663
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BL - パッチケーブル 1367338
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BL - パッチケーブル 1367339
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル 1639418
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル 1639421
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-BK - パッチケーブル 1639424
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC-YE - パッチケーブル 1697692
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC-YE - パッチケーブル 1697694
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC-YE - パッチケーブル 1697697
-
DT-LAN-CAT.6+ - サージ保護機器 2881007
特長
Ethernetポート2点(組込みスイッチ付き)
10 Mbpsおよび100 Mbpsの伝送速度
ローカルバス(500 kbpsまたは2 Mbps)における伝送速度の自動検出
リモートバス分岐としての3台の分岐端子台のサポート(合計32 個のリモートバス機器)
ファームウェアはアップデート可能
OPCサーバ経由のデータ交換をサポート
TCP/IP経由でアクセスするソフトウェアインターフェース:Device Driver Interface(DDI)
ウェブベース管理
ネットワークにおけるセキュリティ:ウェブベースの管理でポート切断が可能