ELR H5-IES-PT/500AC-06-IFS - ハイブリッドモータスタータ
2905138

ネットワーク対応電子式コンタクタ、三相ACモーターを逆転、最大AC 500 V、出力電流:0.6 A、熱式保護、安全機能、SIL 3 / PL eに準拠、プッシュイン式接続、DINレール取付けバスコネクタ付属。

この製品を操作するには追加の製品が必要となります。 必須アクセサリ
無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品




特長

幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
配線時間を短縮
省スペース
寿命が長い
三相ループブリッジ
バイメタル機能向けの調整可能な電流
低摩耗スイッチング