BRIDGE-PT 1-1M - ブリッジ
BRIDGE-PT 1-1M
-
ブリッジ
1161778
三相ループブリッジ、CONTACTRONモジュール1台に対応、Push-in式接続、ハウジングの幅:22.5 mm、接続ケーブル:1 m
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ループブリッジ
製品シリーズ
CONTACTRON
ブリッジ可能なモジュール数
1
電気特性
動作電圧範囲
42 V AC ... 575 V AC
動作電流
≤ 25 A
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
ケーブル/ライン
接続ケーブルの長さ
1 m
販売用データ
アイテム番号
1161778
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
DK74Z1
GTIN
4063151170059
1個あたりの重量(梱包を含む)
113.5 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
96 g
関税率
85444290
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27371392
ECLASS-15.0
27371392
ETIM
ETIM 10.0
EC002886
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121100
認証
UL Listed
認証ID: FILE E 172140
cUL Listed
認証ID: FILE E 172140
cUL Listed
認証ID: E228652
UL Listed
認証ID: E228652
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
アクセサリ
BRIDGE COVER
-
カバー
2906240
製品 ヘルプ