ELR H5-ES-SC- 24DC/500AC-0,6
-
ハイブリッドモータスタータ
2900558
製品の詳細
製品ライン | ハイブリッドモータスタータ |
製品シリーズ | CONTACTRON |
動作モード | 100%動作時 |
絶縁特性: 回路間の空間距離および沿面距離 | |
絶縁 | 安全絶縁 |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
相の数 | 3 |
電気的寿命 | 3x 107 サイクル |
規準状態での最大損失電力 | 1.5 W |
逆転周波数 | ≤ 2 Hz |
最大電力損失 | 1.5 W |
最小損失電力 | 1.1 W |
調整タイプ | 1 |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
定格絶縁電圧 | 500 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
電源 | |
定格制御回路電源US | 24 V DC |
制御電源範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
定格制御電流IS | 40 mA |
保護回路 | サージ保護 |
極性保護; パラレル極性保護ダイオード |
制御 | |
定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
スイッチングしきい値 | 9.6 V (「0」シグナル) |
19.2 V (「1」シグナル) | |
スイッチングレベル | < 5 V DC (非常停止時) |
通常電源切断時間 | < 30 ms |
AC出力 | |
定格動作電圧Ue | 500 V AC |
動作電圧範囲 | 42 V AC ... 550 V AC |
定格動作電流Ie | 0.6 A (AC-51) |
0.6 A (AC-53a) | |
本線周波数 | 50/60 Hz |
負荷電流の範囲 | 75 mA ... 600 mA (減衰曲線を参照) |
トリガ特性、IEC 60947-4-2準拠 | クラス10A |
冷却期間 | 20 最小 (自動リセット用) |
漏れ電流 | 0 mA |
残留電圧 | < 0.3 V |
保護回路 | サージ保護 |
通知出力 | |
注記 | 確認01:無電圧c接点 |
制御回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
負荷回路 | |
接続方法 | ネジ接続 |
剥き線長さ | 8 mm |
ネジ山 | M3 |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
状態表示 | LED (黄色の) |
定格電圧表示 | 緑色LED |
エラー表示 | 赤色LED |
幅 | 22.5 mm |
高さ | 107 mm |
奥行き | 114 mm |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | ≤ 3 |
注記 | 安全停止 |
Performance Level (ISO 13849) | |
表示記号 | e |
注記 | 安全停止 |
カテゴリ(ISO 13849) | |
表示記号 | ≤ 3 |
注記 | 安全停止 |
ULデータ | |
SCCR | 100 kA (480 V AC(ヒューズ:30 AクラスCC/30 AクラスJ(高速遮断))) |
5 kA (480 V AC(ヒューズ:20 A RK5(標準遮断))) | |
FLA | 0.6 A (480 V) |
標準/規則 | |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
EN 60947 | |
発電所の要求仕様 | |
標準/規則 | DWR 1300/ZXX01/DD/7080.8d |
回路間の空間距離および沿面距離 | |
標準/規則 | DIN EN 50178 |
組立てに関する注意事項 | 20 mmのスペースに配列可能 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
アイテム番号 | 2900558 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7412 |
GTIN | 4046356527781 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 300 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 217.64 g |
関税率 | 85371099 |
生産国 | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
-
BRIDGE- 3 - ブリッジ 2900747
-
BRIDGE- 4 - ブリッジ 2900748
-
BRIDGE- 5 - ブリッジ 2900749
-
BRIDGE- 6 - ブリッジ 2900750
-
BRIDGE- 7 - ブリッジ 2900751
-
BRIDGE- 8 - ブリッジ 2900752
-
BRIDGE- 9 - ブリッジ 2900753
-
BRIDGE-10 - ブリッジ 2900754
-
BRIDGE- 2-3M - ブリッジ 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - ブリッジ 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - ブリッジ 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - ブリッジ 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - ブリッジ 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - ブリッジ 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - ブリッジ 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - ブリッジ 2901701
-
BRIDGE-10-3M - ブリッジ 2901702
-
BRIDGE- 2-1M - ブリッジ 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - ブリッジ 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - ブリッジ 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - ブリッジ 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - ブリッジ 2901649
-
BRIDGE COVER - カバー 2906240
特長
幅22.5 mm
セーフティレベルはIEC 61508-1:SIL 3、ISO 13849:PL eに準拠
省スペース
配線時間を短縮
寿命が長い
三相ループブリッジ
低摩耗スイッチング