直接スタート機能および電流監視付きのモジュール型三相ハイブリッドモータスタータは、次の機能を提供します。 - 正転 - モータ過負荷保護 - 性能レベルPLeの非常停止(TÜV認証) DINレールコネクタアダプタ(注文番号2203861)を使用することで、よりメリットが得られます: - DINレールコネクタ経由でイネーブル信号の非常停止も可能、セーフティリレー(PSR DC38...)など。 - 電力は、システム電源(QUINT4-SYS...など)によりDINレールコネクタから、あるいはIMC 1,5/ 5-ST-3,81 プリント基板用コネクタ(製品番号1857919)からも供給可能 - 光学リレーモジュール(EM-2RSC/21AU-R/L-P、製品番号2908701など)は、追加のステータス情報を提供
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P
-
ハイブリッドモータスタータ
2909568
従来の保護回路の代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで起動させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
製品ライン | ハイブリッドモータスタータ |
製品シリーズ | CONTACTRON |
動作モード | 100%動作時 |
相の数 | 3 |
モータースタータタイプ | ダイレクトスタータ |
スイッチング周波数 | ≤ 2 Hz (負荷により異なる) |
スイッチング周波数 | ≤ 2 Hz (負荷により異なる) |
最大電力損失 | 7 W |
最小損失電力 | 0.88 W |
調整タイプ | 1 |
電源 | |
定格制御回路電源US | 24 V DC |
制御電源範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
定格制御電流IS | 60 mA |
保護回路 | サージ保護 |
極性保護; パラレル極性保護ダイオード | |
絶縁特性 | |
定格絶縁電圧 | 550 V |
定格サージ電圧 | 6 kV |
サージ電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
制御入力および制御電源と主回路に接続する補助回路の間の絶縁特性 | 安全絶縁(IEC 60947-1) |
制御入力と補助回路に接続する制御電源の間の絶縁特性 | 安全絶縁(IEC 60947-1)、補助回路 ≤ 300 V AC時 |
非常トリップ | |
動作しきい値 | > 60 A |
応答時間 | < 0.5 s |
制御 | |
入力名 | 制御入力および有効入力 |
注記 | 有効入力はブランキングのある信号(最長持続時間3 msのテストパルスを持つ半導体出力信号)と互換性があり、 最長4 msの非ブランキングパルスを許容しセーフティ機能に影響を与えることはありません。 |
定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
定格アクチュエータ電流IC | 7 mA |
スイッチングしきい値 | 9.6 V (「0」シグナル) |
19.2 V (「1」シグナル) | |
スイッチングレベル | < 5 V DC (非常停止時) |
通常電源切断時間 | < 30 ms |
保護回路 | 極性保護 |
AC出力 | |
定格動作電圧Ue | 500 V AC |
動作電圧範囲 | 42 V AC ... 550 V AC |
定格動作電流Ie | 9 A (AC-51) |
7 A (AC-53a) | |
本線周波数 | 50/60 Hz |
負荷電流の範囲 | 1.5 A ... 9 A |
トリガ特性、IEC 60947-4-2準拠 | Class 10 (≤ 3 A) |
Class 10A (> 3 A) | |
冷却期間 | 20 最小 (自動リセット用) |
漏れ電流 | 0 mA |
保護回路 | サージ保護; バリスタ |
通知出力 | |
注記 | フィードバック:フローティング切替えコンタクト、通信用コンタクト |
接点の種類 | 1c接点 |
スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 2 A (24 V (DC13)) |
制御回路 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
負荷回路 | |
接続方法 | プッシュイン式 |
剥き線長さ | 10 mm |
接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
状態表示 | LED (黄色の) |
定格電圧表示 | 緑色LED |
エラー表示 | 赤色LED |
幅 | 22.5 mm |
高さ | 107.5 mm |
奥行き | 114 mm |
UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
周囲条件 | |
保護等級 | IP20 |
使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (ディレーティングに注意すること) |
周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
高度 | ≤ 2000 m |
UL認証 | |
認定 | NLDX.E228652 |
NRNT.E172140 | |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | ≤ 3 |
注記 | 安全停止 |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
表示記号 | 2 |
注記 | モータ保護 |
Performance Level (ISO 13849) | |
表示記号 | ≤ e |
注記 | 安全停止 |
カテゴリ(ISO 13849) | |
表示記号 | ≤ 3 |
注記 | 安全停止 |
ULデータ | |
SCCR | 100 kA (480 V AC(ヒューズ:30 AクラスCC/30 AクラスJ(高速遮断))) |
5 kA (480 V AC(ヒューズ:20 A RK5(標準遮断))) | |
FLA | 7.6 A (480 V AC) |
Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
Category code | NLDX / NRNT |
Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
2 hp (230 V AC) | |
2 hp (240 V AC) | |
5 hp (480 V AC) | |
使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
標準/規則 | |
標準/規則 | EN 60947-1 |
EN 60947-4-2 | |
EN ISO 13849 | |
IEC 62061 | |
IEC 61508 |
取付けタイプ | DINレール取付け |
組立てに関する注意事項 | 配列可能、間隔はディレーティングを参照 |
取付け位置 | 垂直(水平DINレール、下部にモーター出力) |
アイテム番号 | 2909568 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | DK7473 |
GTIN | 4055626426211 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 306 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 306 g |
関税率 | 85371098 |
生産国 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27370905 |
ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 25173900 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい |
EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | e8ec8d11-68ba-49f9-bd15-dec3624e1585 |
互換性のある製品
-
BRIDGE-PT 1 - ブリッジ 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - ブリッジ 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - ブリッジ 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - ブリッジ 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - ブリッジ 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - ブリッジ 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - ブリッジ 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - ブリッジ 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - ブリッジ 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - ブリッジ 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - ブリッジ 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - ブリッジ 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - ブリッジ 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - ブリッジ 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - ブリッジ 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - ブリッジ 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - ブリッジ 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - ブリッジ 1107644
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DINレールバスコネクタ 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - 拡張モジュール 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - 拡張モジュール 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - セーフティリレー 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - セーフティリレー 1009832
-
PSR-TBUS - DINレールバスコネクタ 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1857919