PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC
-
セーフティリレー
1009831
非常停止、安全ドア回路、およびライトカーテン用セーフティリレー、SIL 3、Cat.4、PL eまで対応、1または2チャネルで動作、自動または手動リセット、安全出力2点、信号出力1点、TBUSインターフェース、US = 24 V DC、プラグ式のPush-in式端子台
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| アプリケーションノート | |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| 製品の種類 | セーフティリレー |
| 製品シリーズ | PSRmini |
| アプリケーション | 非常停止 |
| 安全ドア | |
| ライトカーテン | |
| ソレノイドスイッチ | |
| トランスポンダ | |
| 制御 | 1および2チャネル |
| リレータイプ | 強制ガイド付接点を接続した機械式リレー、IEC/EN 61810-3準拠 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II, III (「絶縁調整」の章を参照してください) |
| 汚染度 | 2 |
| 時間 | |
| 応答時間 | 200 ms (自動リセット) |
| 30 ms (手動リセット) | |
| Usでの標準起動時間 | 200 ms (A1で制御時) |
| 通常復旧時間 | 25 ms (作動がセンサ回路を経由で行なわれる時) |
| 60 ms (A1で制御時) | |
| 再起動時間 | < 1 s (ブート時間) |
| 復帰時間 | < 500 ms |
| 規準状態での最大損失電力 | 16.6 W (US = 26.4 V 、IL² = 72 A²時) |
| 定格動作モード | 100 %動作時 |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格耐電圧/絶縁 | データシートの「絶縁協調」のセクションを参照してください。 |
| 電源 | |
| 型式 | A1/A2 |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC -15 % / +10 % (外部保護あり) |
| 定格制御電流IS | 通常 75 mA |
| 電力消費、US時 | 通常 1.8 W |
| 突入電流 | < 4 A (Δt = 3 ms、Us時) |
| フィルタ時間 | 20 ms (A1、Usでの電圧ディップ時) |
| 保護回路 | 極性反転に対するシリアル保護 |
| サージ抑制ダイオード | |
| デジタル: センサ回路 (S10、S12、S13、S22) | |
| 入力内容 | セーフティ関連センサ入力 |
| 入力数 | 4 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 突入電流 | < 40 mA (通常S10でUS使用時) |
| < 300 mA (通常S12、Δt = 150 msでUS使用時) | |
| < 3 mA (通常S13でUS使用時) | |
| > -300 mA (通常S22、Δt = 150 msでUS使用時) | |
| フィルタ時間 | 2 ms (S10、S12、S13;低テストパルスのテストパルス幅) |
| 1 s (S10、S12、S13;低テストパルスのテストパルス速度) | |
| 輝度テストパルスなし/高テストパルスが許可されます。 | |
| 同時 | ∞ |
| 最大許容全導体抵抗 | 50 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 40 mA (通常S10でUS使用時) |
| 45 mA (通常S12でUS使用時) | |
| 3 mA (通常S13でUS使用時) | |
| -35 mA (通常S22、Δt = 150 msでUS使用時) | |
| デジタル: 起動回路 (Y1, S34, S35) | |
| 入力内容 | 非セーフティ関連 |
| 入力数 | 3 |
| 入力電圧範囲「1」信号 | 20.4 V DC ... 26.4 V DC |
| 突入電流 | < 60 mA (通常Y1、Δt = 150 msでUS使用時) |
| < 270 mA (通常S34、Δt = 15 msでUS使用時) | |
| < 80 mA (通常S35、Δt = 25 msでUS使用時) | |
| フィルタ時間 | 暗さテストパルス/低テストパルスは許可されていません。輝度テストパルス/高テストパルスは許可されていません。 |
| 最大許容全導体抵抗 | 50 Ω |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 消費電流 | 通常 10 mA (通常Y1でUS使用時) |
| 通常 34 µA (通常S35でUS使用時) | |
| リレー: 安全出力 (13/14, 23/24) | |
| 出力内容 | セーフティ関連のa接点 |
| 直列にそれぞれ2a接点、遅延なし、フローティング | |
| 出力数 | 2 (ディレーなし) |
| 接点の種類 | 安全出力2点 |
| 接点材質 | AgSnO2 |
| スイッチング電圧 | 最小 10 V AC/DC |
| 最大 250 V AC/DC (負荷曲線を参照) | |
| スイッチング速度 | 最小 100 mW |
| 突入電流 | 最小 10 mA |
| 最大 6 A | |
| スイッチング速度 | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| 連続通電電流 | 6 A |
| 連続総電流 | 72 A2 (ディレーティングに注意すること) |
| スイッチング周波数 | 最大 0.5 Hz |
| 機械的寿命 | 10x 106回 |
| 出力ヒューズ | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (低頻度要求アプリケーション向け) | |
| 信号: Y30 | |
| 出力内容 | PNP |
| 非セーフティ関連 | |
| 出力数 | 1 |
| 電圧 | およそ 23.9 V DC (Us - 0.1 V) |
| 電流 | 最大 100 mA |
| 最大突入電流 | 500 mA (Δt = 1 ms、Us時) |
| 保護回路 | サージ抑制ダイオード |
| 接続技術 | |
| プラグ式 | あり |
| 電線接続 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズAWG | 24 ... 12 |
| 剥き線長さ | 7 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 状態表示 | LED (緑) x 4 |
| 定格電圧表示 | LED(緑)x 1 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 112.2 mm |
| 奥行き | 114.5 mm |
| 色 (ハウジング) | 黄 (RAL 1018) |
| ハウジングの材質 | PA |
| セーフティデータ | |
| 停止カテゴリ (EN 60204-1) | 0 |
| セーフティデータ: EN ISO 13849 | |
| パフォーマンスレベル(PL) | e |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 高頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: IEC 61508 - 低頻度要求時 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| セーフティデータ: EN IEC 62061 | |
| 安全度水準(SIL) | 3 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 取付け場所の最低保護 | IP54 |
| 使用周囲温度 | -20 °C ... 55 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 70 °C |
| 最大高度 | ≤ 2000 m (海抜) |
| 最大許容湿度(保管時/移動時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 最大許容相対湿度(動作時) | 75 % (平均、まれに85%、結露なし) |
| 衝撃 | 15g |
| 振動(動作) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| 表示記号 | CE準拠 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 減衰曲線を参照 |
| 取付け位置 | 縦または横 |
| アイテム番号 | 1009831 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNA181 |
| GTIN | 4055626482705 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 212.33 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 169.38 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
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
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 4d970b5f-c2f8-453e-aee7-b21159620cd5 |
互換性のある製品
-
PSR-TBUS - DINレールバスコネクタ 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909554
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - DINレールバスコネクタ 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - DINレールバスコネクタ 1326060
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
特長
ISO 13849-1に準拠でCat. 4/PL eまで、EN IEC 62061に準拠のSIL 3、IEC 61508に準拠のSIL 3
1チャネルおよび2チャネル制御
安全出力2 点、デジタル信号出力1 点
緊急停止および安全ドアのモニタリング、ライトカーテンの評価
CONTACTRONハイブリッドモータースタータおよびMINI POWER電源を接続するためのTBUSインターフェース