ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ
2909569

従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大3 Aまで逆転させ、SIL 3/PL eまでのモータ保護と非常停止機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品