EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
拡張モジュール
2908701
ELR-...-Pハイブリッドモータスタータ用リレー拡張モジュール、制御信号が存在する場合の順行および逆行のフィードバック、ねじ式接続、DINレールコネクタ付属
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
| 製品シリーズ | CONTACTRON |
| 絶縁特性 | |
| 定格絶縁電圧 | 250 V |
| 定格サージ電圧 | 4 kV |
| 汚染度 | 2 |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| 定格動作電圧Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| 負荷回路 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 剥き線長さ | 8 mm |
| ネジ山 | M3 |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| INTERFACEシステム | |
| 接続方法 | DINレールバスコネクタ |
| 接続数 | 1 |
| 極数 | 5 |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 106.6 mm |
| 奥行き | 113.7 mm |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| UL認証 | |
| 認定 | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| ULデータ | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 55 °C |
| 標準/規則 | IEC 60947-5-1 |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 一列、スペースなし |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール) |
| アイテム番号 | 2908701 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 164.22 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 182.6 g |
| 関税率 | 85364190 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
互換性のある製品
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - ハイブリッドモータスタータ 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - ハイブリッドモータスタータ 2909570