モジュラ型三相の逆転機能および電流監視付きハイブリッドモータスタータは、次の機能を提供します。 - 正転 - 逆転 - モータ過負荷保護 DINレールコネクタアダプタ(注文番号2203861)を使用することで、よりメリットが得られます: - 電力は、システム電源(QUINT4-SYS...など)によりDINレールコネクタから、あるいはIMC 1,5/ 5-ST-3,81 プリント基板用コネクタ(製品番号1857919)からも供給可能 - 光学リレーモジュール(EM-2RSC/21AU-R/L-P、製品番号2908701など)は、追加のステータス情報を提供 内部連動回路と負荷配線により、配線費用を最小限に削減
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02
-
ハイブリッドモータスタータ
1160740
モータ保護およびロータリフィールド監視を含むモータの起動および逆転用のモジュール型ハイブリッドモータスタータ、入力:24 V DC、出力:3~500 V AC、9 A、接続方法:Push-in式接続。
製品の詳細
| 製品シリーズ | CONTACTRON |
| 動作モード | 100%動作時 |
| 相の数 | 3 |
| モータースタータタイプ | 逆転スタータ |
| スイッチング周波数 | ≤ 2 Hz (負荷により異なる) |
| スイッチング周波数 | ≤ 2 Hz (負荷により異なる) |
| 最大電力損失 | 7 W |
| 最小損失電力 | 0.88 W |
| 調整タイプ | 1 |
| 電源 | |
| 定格制御回路電源US | 24 V DC |
| 制御電源範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格制御電流IS | 60 mA |
| 保護回路 | サージ保護 |
| 極性保護; パラレル極性保護ダイオード | |
| 絶縁特性 | |
| 定格絶縁電圧 | 550 V |
| 定格サージ電圧 | 6 kV |
| サージ電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 2 |
| 制御入力および制御電源と主回路に接続する補助回路の間の絶縁特性 | 安全絶縁(IEC 60947-1) |
| 制御入力と補助回路に接続する制御電源の間の絶縁特性 | 安全絶縁(IEC 60947-1)、補助回路 ≤ 300 V AC時 |
| 安全絶縁(EN 50178)、補助回路 ≤ AC 300 V時 | |
| 非常トリップ | |
| 動作しきい値 | > 60 A |
| 応答時間 | < 0.5 s |
| 制御 | |
| 入力名 | 制御入力右/左 |
| 定格アクチュエータ電圧UC | 24 V DC |
| トリガ電圧範囲 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
| 定格アクチュエータ電流IC | 7 mA |
| スイッチングしきい値 | 9.6 V (「0」シグナル) |
| 19.2 V (「1」シグナル) | |
| 通常電源切断時間 | < 30 ms |
| 保護回路 | 極性保護 |
| AC出力 | |
| 定格動作電圧Ue | 500 V AC |
| 動作電圧範囲 | 42 V AC ... 550 V AC |
| 定格動作電流Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| 本線周波数 | 50/60 Hz |
| 負荷電流の範囲 | 1.5 A ... 9 A |
| トリガ特性、IEC 60947-4-2準拠 | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| 冷却期間 | 20 最小 (自動リセット用) |
| 漏れ電流 | 0 mA |
| 保護回路 | サージ保護; バリスタ |
| 通知出力 | |
| 注記 | フィードバック:フローティング切替えコンタクト、通信用コンタクト |
| 接点の種類 | 1c接点 |
| スイッチング容量、IEC 60947-5-1に準拠 | 2 A (24 V (DC13)) |
| 制御回路 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 負荷回路 | |
| 接続方法 | プッシュイン式 |
| 剥き線長さ | 10 mm |
| 接続電線サイズ、単線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 撚線接続断面積 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線断面積AWG | 24 ... 14 |
| 状態表示 | LED (黄色の) |
| 定格電圧表示 | 緑色LED |
| エラー表示 | 赤色LED |
| 幅 | 22.5 mm |
| 高さ | 107.5 mm |
| 奥行き | 114 mm |
| UL 94難燃性クラス (ハウジング) | V0 (ハウジング) |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -25 °C ... 70 °C (ディレーティングに注意すること) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 80 °C |
| 高度 | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| 認定 | UKCA準拠 |
| ULデータ | |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| 標準/規則 | |
| 標準/規則 | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| 取付けタイプ | DINレール取付け |
| 組立てに関する注意事項 | 配列可能、間隔はディレーティングを参照 |
| 取付け位置 | 垂直(水平DINレール、下部にモーター出力) |
| アイテム番号 | 1160740 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DK7424 |
| GTIN | 4063151168667 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 254.7 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 254.7 g |
| 関税率 | 85371098 |
| 生産国 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
| ECLASS-15.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | fb1a1644-7e14-4732-bc87-4233f365184e |
互換性のある製品
-
BRIDGE-PT 1 - ブリッジ 1161777
-
BRIDGE-PT 2 - ブリッジ 2904490
-
BRIDGE-PT 3 - ブリッジ 2904491
-
BRIDGE-PT 4 - ブリッジ 2904492
-
BRIDGE-PT 5 - ブリッジ 2904493
-
BRIDGE-PT 6 - ブリッジ 2904494
-
BRIDGE-PT 7 - ブリッジ 2904495
-
BRIDGE-PT 8 - ブリッジ 2904496
-
BRIDGE-PT 9 - ブリッジ 2904497
-
BRIDGE-PT 10 - ブリッジ 2904498
-
BRIDGE-PT 1-1M - ブリッジ 1161778
-
BRIDGE-PT-2-1M - ブリッジ 1049407
-
BRIDGE-PT-3-1M - ブリッジ 1049408
-
BRIDGE-PT-4-1M - ブリッジ 1049409
-
BRIDGE-PT-5-1M - ブリッジ 1049413
-
BRIDGE-PT-2-2M/0,3M - ブリッジ 1107649
-
BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - ブリッジ 1107650
-
BRIDGE-PT-4-2M/0,3M - ブリッジ 1107644
-
US-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0828790
-
UC-EMLP (15X5) - プラスチックラベル 0819301
-
ELR-TBUS-22,5-P - DINレールバスコネクタ 2908702
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - 電源 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DINレールバスコネクタ 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - 拡張モジュール 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - 拡張モジュール 2909573
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - セーフティリレー 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - セーフティリレー 1009832
-
PSR-TBUS - DINレールバスコネクタ 2890425
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - プリント基板用コネクタ 1857919