ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - ハイブリッドモータスタータ
2909554

従来の可逆コンタクタの代替品としてのハイブリッドモータスタータ 3 AC以上のモータを最大9 Aまで逆転させ、SIL 3までのモータ保護、ATEX、および非常停止機能を提供します。DINレールコネクタを通じて、グループのシャットダウン、給電、およびリレー拡張が可能です。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品