SACC-FPF-F-M12/M16 THR PPI
-
ハウジング用、ネジ接続
1233777
M12ソケットインサート用のM12プッシュプルハウジングねじ式接続、成形シール付き
製品の詳細
互換性のある製品
特長
よくある質問
M12でプッシュプルロックを使用すると、どのようなメリットがありますか。
プッシュプルロックを使用すると、ねじ止めは不要になります。これにより、オートメーションコンポーネントを接続する際の時間が大幅に削減されます。取扱いが改善されたことで、機器コネクタをよりコンパクトに配置することも可能になります。これにより、小型化や経済的なケーブル配線といったご要望に応じることができます。
プッシュプルでどのくらい時間を節約することができますか。
ねじ止めの必要性を排除することで、設置時間を最大80%短縮することができます。このように、外挿することで実装時に大幅な節約を実現することができます。
新しいコネクタは標準コネクタと同様に認定されていますか。
プッシュプルコネクタはIEC 61076-2-010で定義されており、実績のあるねじ固定式M12規格の拡張であり、それに基づいています。従来のM12への唯一の変更箇所は、M12ねじ山に凹部が追加されたことです。実績のあるM12全ねじ(フルスレッド)の特性は保持されています。機械的特性や電気的特性も同じです。
新しいプッシュプル機器コネクタは下位互換性がありますか。
はい、プッシュプル形状の他に、機器プラグにはまだねじ山が残っています。これにより、プッシュプルケーブルコネクタと標準のねじケーブルコネクタの両方をフィールドで差し込んでねじ留めすることができます。
特定のコーディングにおける適切なケーブルコネクタはまだ市場には出ていません。私の機器でもプッシュプルハウジングを使用することはできますか。
下位互換性により、機器にはプッシュプル機器コネクタがすでに装備されている可能性があります。従って、機器はすでにプッシュプル対応可能な状態であり、ケーブルコネクタが利用可能になるまで標準ねじケーブルコネクタによるプラグインが可能です。
同様に、製品ラインアップも通常どおりモジュール型です。信号用コーディングのコンタクトキャリアはすべて信号用ハウジングと組み合わせることが可能です。
以前はまだ、保護等級IP67のためにOリングを取り付けなければなりませんでした。新しいモールド成型シールの取付け方法を教えてください。
モールド成型シールはプッシュプルハウジングに内蔵されており、後付けする必要がなくなりました。これでプロセスの中の1ステップが省かれて、設置時間や品質の点において大きなメリットとなります。
プッシュプルハウジングはアングル型スルーホールリフロー対応コンタクトインサートを使用することも可能ですか。
新しいハウジングはすべてのスルーホールリフロー対応M12コーディング(アングル型およびストレートインサート用)に適合します。
ステンレス製のハウジングも可能ですか。
はい、これについては担当の営業窓口にご相談ください。