丸型コネクタ
SACC-M16-NUT - フラットナット
SACC-M16-NUT
-
フラットナット
1312511
フラットナット、 対応するねじ M16 x 1
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
Order information:
ロックナットは同梱されています
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M16
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
18 mm
ねじの種類、接続側
M16 x 1
ねじピッチ
1 mm
材料仕様
部材 (ナット)
CuZn/Ni
販売用データ
アイテム番号
1312511
梱包単位
20 pc
最低注文数
20 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4063151567040
1個あたりの重量(梱包を含む)
1.62 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
1.43 g
関税率
74153300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ