SACC-FP-F-M12/M14 THR PW PPI - ハウジング用、ネジ接続
1249213

ハウジング用、ネジ接続、ソケット、 M12-プッシュプルインナーロック、THRハンダ接続

製品の詳細








互換性のある製品



特長

プラグ&プロデュース(Plug and Produce):限られたスペースでもすばやく確実な接続
簡単なデザイン・イン:パネル内蔵タイプのM12ポートでコンパクトな機器コンセプト
高い将来性:標準化された製品シリーズで全世界で利用可能
優れた柔軟性:ねじおよびプッシュプルコネクタ向けの統一されたM12機器接続
ねじ接続方式と比較して80%設置時間を短縮