ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

SACC-BP-M-M12/M15-6-SMD SCO - ハウジング用、ネジ接続
1414002

ハウジング用、ネジ接続、ピン、 M12-SPEEDCON、表面実装リフロー、 この製品は、2025年第3四半期から、適用除外6c非該当のRoHS II準拠鉛フリー(Pb < 0.1%)になる予定です。事前にご依頼いただければ鉛フリー代替品も対応可能です

製品の詳細








特長

ツーピースデバイスコネクタで低取付けコスト
ねじ止めのメカニカルポートねじ接続で簡単にデバイスに組込み
プリント基板を効率的にアッセンブリ:SMTはんだ付け用のツーピースコネクタ
SPEEDCON高速嵌合方式で配線時間を短縮