BL2 BPC 1501S
- ボックス型PC
BL2 BPC 1501S
- ボックス型PC
1130682
IP30のファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel® Celeron® N3350プロセッサ、32 GB eMMC大容量記憶装置を搭載
当社のコンパクトなボックス型PCは、シンプルなデータ収集から複雑なIoTやエッジアプリケーションまで、幅広いオートメーションタスクに対応できるよう設計されています。 DINレールまたは壁面取付けにより、特に堅牢で省スペースな設計が可能です。拡張性の高い性能と幅広いインターフェースにより、当社の組込みPCは、実質的にあらゆる産業とアプリケーションに適したIPCソリューションを提供します。
IP30のファンレス産業用ボックス型PC(BPC)、省電力のIntel® Celeron® N3350プロセッサ、32 GB eMMC大容量記憶装置を搭載