PTPOWER 35-3L/N-F
-
大電流端子台
3212073
大電流端子台、 ブロック、 定格電圧: 1000 V、 定格電流: 125 A、 接続数: 8、 極数: 4、 接続方式: パワーターン接続、 定格断面積: 35 mm2、 断面積: 2.5 mm2 - 35 mm2、 取付けタイプ: ネジ接続で直付け、 色: 灰/青
製品の詳細
製品ライン | 大電流端子台 |
極数 | 4 |
ピッチ | 16 mm |
接続数 | 8 |
行の数 | 1 |
電位 | 4 |
絶縁特性 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
定格サージ電圧 | 8 kV |
規準状態での最大損失電力 | 4.06 W |
段あたり接続数 | 8 |
定格接続サイズ | 35 mm² |
定格断面積 AWG | 2 |
剥き線長さ | 25 mm |
接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
断面積AWG | 12 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
撚線の接続電線サイズ | 2.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線サイズ、撚線[AWG] | 12 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
定格電流 | 125 A |
最大負荷電流 | 125 A (接続電線断面積が35 mm²の場合) |
定格電圧 | 1000 V |
定格電線断面積 | 35 mm² |
直接接続可能な電線断面積 | |
接続電線サイズ、単線 | 2.5 mm² ... 35 mm² |
接続電線サイズ、単線[AWG] | 12 ... 2 (IECに準拠して変換済み) |
撚線接続サイズ、柔軟(プラスチックスリーブなしフェルール) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
撚線接続サイズ(プラスチックスリーブ付きフェルール) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
定格データ(ATEX/IECEx) | |
表示記号 | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
動作温度範囲 | -60 °C ... 110 °C |
Ex認証済みアクセサリ | 1206612 SZF 3-1,0X5,5 |
1201662 E/AL-NS 35 | |
ブリッジのリスト | プラグインブリッジ / FBS 2-16 / 3005963 |
ブリッジデータ | 89 A (25 mm²) |
Ex温度上昇 | 40 K (120 A/35 mm²) |
ブリッジでブリッジする場合 | 690 V |
定格絶縁電圧 | 660 V |
出力 | (常時) |
Exレベル 概要 | |
定格電圧 | 690 V |
定格電流 | 109 A |
最大負荷電流 | 109 A |
接触抵抗 | 0.16 mΩ |
Ex接続データ 概要 | |
フェルールの長さ | 25 mm |
剥き線長さ | 25 mm |
定格接続サイズ | 35 mm² |
定格断面積 AWG | 2 |
電線接続容量(単線) | 2.5 mm² ... 35 mm² |
電線接続容量 AWG | 12 ... 2 |
接続電線断面積の最小値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 6 mm² |
接続電線断面積の最大値(撚線)、棒端子あり、プラスチックスリーブなし | 35 mm² |
外形寸法 |
|
幅 | 64 mm |
高さ | 68.3 mm |
ドリル穴の間隔 | 108 mm |
穴径 | 5.5 mm |
ピッチ | 16 mm |
色 | マルチカラー |
灰 (RAL 7042) | |
青 (RAL 5015) | |
UL94難燃性クラス | V0 |
絶縁材質グループ | I |
絶縁材質 | PA |
冷却時絶縁素材 | -60 °C |
絶縁素材の温度指数(DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 125 °C |
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
放熱量NFPA 130(ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
機械的仕様 | |
開放サイドパネル | なし |
技術データ | |
ボア穴のスペース | 108 mm |
周囲条件 | |
周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
取付けタイプ | ネジ接続で直付け |
アイテム番号 | 3212073 |
梱包単位 | 2 pc |
最低注文数 | 2 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
セールスキー | ****** |
プロダクトキー | BE2211 |
GTIN | 4046356869799 |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 371.95 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 358.2 g |
関税率 | 85369010 |
生産国 | PL |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
注記:以下のアクセサリを使用すると、本製品が制限される場合があります。
-
-
RB PTPOWER 35-ST 16 - 段違いブリッジ 3032170
-
RB PTPOWER 35-ST(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030900
-
RB ST 35-(2,5/4) - 段違いブリッジ 3030899
-
SZF 3-1,0X5,5 - ドライバ 1206612
-
SZS 0,8X4,0 VDE - ドライバ 1212508
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - 圧着工具 1213144
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - 圧着工具 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6H - 圧着工具 1213146
-
CRIMPFOX CENTRUS 10H - 圧着工具 1213156
-
CRIMPFOX 10S - 圧着工具 1212045
-
CRIMPFOX 6H - 圧着工具 1212046
-
CRIMPFOX 2,5-M - 圧着工具 1212719
-
CRIMPFOX 6-M - 圧着工具 1212720
-
CRIMPFOX 6 - 圧着工具 1212034
-
CRIMPFOX 6T - 圧着工具 1212037
-
CRIMPFOX 6T-F - 圧着工具 1212038
-
CRIMPFOX 6S-F - 圧着工具 1212043
-
CRIMPFOX 10 - 圧着工具 1212721
-
CRIMPFOX 25R - 圧着工具 1212039
-
CRIMPFOX 50R - 圧着工具 1212041
-
CRIMPFOX-M - 圧着工具 1212072
-
CEC PTPOWER 35/50 - カバー 1056086
-
PAI-ST 35/1000MM - テストアダプタ 3029994
-
PTPOWER-IL - 取付け材 1180891
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DINレール取付け穴あり 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DINレール、取付け穴なし 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DINレール、取付け穴なし 1201895
-
NS 35/15 CAP - 終端キャップ 1206573
-
E/AL-NS 35 - エンドブラケット 1201662
-
TMT (EX9,5)R - 端子台マーキング 0828295
-
US-TM 100 - 端子台マーキング 0829255
-
ZBF10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー、平面式 0809997
-
ZBF10 CUS - クイックマーカー、平面式 0825031
-
ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810009
-
ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー、平面式 0810025
-
UC-TMF 10 - 端子台マーキング 0818124
-
UC-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0824662
-
UCT-TMF 10 - 端子台マーキング 0829204
-
UCT-TMF 10 CUS - 端子台マーキング 0829679
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - クイックマーカー 1053001
-
ZB 10 CUS - クイックマーカー 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - 端子台マーキング 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - 端子台マーキング 1053438
-
UC-TM 10 - 端子台マーキング 0818069
-
UC-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0824605
-
UCT-TM 10 - 端子台マーキング 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - 端子台マーキング 0829623
-
PROJECT COMPLETE - ソフトウェア 1050453
-
A 10 -25 - 棒端子 1090628
-
A 16 -25 - 棒端子 1090632
-
A 25 -25 - 棒端子 1090634
-
AI 35 -25 RD - 棒端子 3200713
特長
大電流端子台を接続する太い径の電線もすばやく簡単に接続可能
分岐、テスト用の電線を2本接続可能なプラグ機能付き
コンパクトな設計と前面接続により限られたスペースでも配線が可能
プッシュイン式端子台にはCLIPLINE completeシステムの機能と棒端子付き撚線や単線を工具なしで簡単に接続可能