ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL - ハウジング
1424393

パネル取付け用ハウジング D25、 シングルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 2、 サイド、 2x M25、 高さ: 57 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準

製品の詳細









互換性のある製品