ヘビーデューティコネクタ
HC-D25-BCFS-PR-BK - 保護カバー
HC-D25-BCFS-PR-BK
-
保護カバー
1346522
保護カバー D25、 シングルロッキングラッチ用、 保護カバーの材質: PC、 高さ: 19 mm、 ハトメ: あり
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
保護カバー
ハウジングタイプ
保護カバー
タイプ
D25
保持コードあり
あり
シールあり
あり
寸法
外形寸法
幅
33 mm
高さ
19 mm
長さ
80 mm
直径 保持コード穴
40 mm
材料仕様
部材 保護カバー
PC
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材
NBR
保護カバー材質
PC
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
遠紫外線放射抵抗
あり
取付け
組立てに関する注意事項
ケーブル/下のねじ頭に取り付けるためのダブルアイレット
短期保護用のプラスチック製保護カバー
販売用データ
アイテム番号
1346522
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7AZC
GTIN
4063151660628
1個あたりの重量(梱包を含む)
18.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
18.6 g
関税率
85389099
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440208
ECLASS-15.0
27440208
ETIM
ETIM 10.0
EC002314
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ