HC-STA-B10-HLWD-1TTP21-EL/...
-
ハウジング
1372775
スリーブハウジング B10、 ダブルロッキングラッチ付き、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x Pg21、 高さ: 57 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
製品の詳細
概要 | 製品1412640 HC-STA-B10-HLWD-1TTP21-EL-ALの粉体塗装と色バージョン |
概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03用 |
製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング |
ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
アプリケーション | 標準 |
デザイン | B10 |
ロッキングタイプ | ダブルロッキングラッチ付き |
ケーブル引込み口の数 | 1 |
ネジ接続の種類 | 1x Pg21 |
ケーブル引込口 | ストレート |
外形寸法 |
|
幅 | 44 mm |
高さ | 57 mm |
長さ | 73 mm |
色 | 黒 (RAL 9005) |
UL94難燃性クラス | V0 (嵌合ロック) |
ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 |
ハウジング表面材質 | コーティングなし |
ロッキングラッチ材質 | PA |
周囲条件 | |
保護等級 | IP66 |
IP67 | |
ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
耐衝撃度 | IK09 |
使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
アイテム番号 | 1372775 |
梱包単位 | 1 pc |
最低注文数 | 1 pc |
注記 | 受注生産(返品不可) |
プロダクトキー | AF7APB |
1個あたりの重量(梱包を含む) | 171.8 g |
1個あたりの重量(梱包を含まない) | 171.8 g |
生産国 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
EU REACH SVHC | |
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411175
-
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411200
-
US-EMLP (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830085
-
HC-STA-B10-24-DL-PLBK - ハウジングブラケット 1412886
-
HC-B10-HCFD-PR-BK - 保護カバー 1346529
-
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
-
WP-G HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240892
-
WP-G HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240878
-
WP-GA HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240920
-
WP-GA HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240906
-
WP-GR HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240948
-
WP-GR HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240934
-
WP-G PP HF PG21 - コンジットアダプタ 3240992
-
WP-GT PP HF PG21 - コンジットアダプタ 3241006
-
WP-G BRASS IP40 PG21 - コンジットアダプタ 3241041
-
WP-GT BRASS PG21 - コンジットアダプタ 3241027
-
WP-G BRASS IP65 PG21 - コンジットアダプタ 3241055