HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL/...
   - 
  ハウジング
    
      1372720
      
      
    
  
      スリーブハウジング B10、 シングルロッキングラッチ用、 部材: ダイキャストアルミニウム、耐塩水性、 ケーブル挿入口: 1、 サイド、 1x Pg21、 高さ: 72 mm、 ケーブルグランド: なし、 粉体塗装の色を選択可能
製品の詳細
| 概要 | 製品1412602 HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL-ALの粉体塗装と色バージョン | 
| 概要 | コンタクトインサートHC-B10、BB18、DD42、M、K8/24、HV03用 | 
| 製品ライン | ロッキングラッチ付きハウジング | 
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング | 
| アプリケーション | 標準 | 
| デザイン | B10 | 
| ロッキングタイプ | シングルロッキングラッチ用 | 
| ケーブル引込み口の数 | 1 | 
| ネジ接続の種類 | 1x Pg21 | 
| ケーブル引込口 | サイド | 
| 外形寸法 | 
                 | 
            
| 幅 | 44 mm | 
| 高さ | 72 mm | 
| 長さ | 73 mm | 
| 色 | 黒 (RAL 9005) | 
| ハウジングの材質 | ダイキャストアルミニウム、耐塩水性 | 
| ハウジング表面材質 | コーティングなし | 
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 | 
| IP67 | |
| ボックス定格(NEMA) | 4 (UL 50e) | 
| 4X (UL 50e) | |
| 12 (UL 50e) | |
| 耐衝撃度 | IK08 | 
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C | 
| アイテム番号 | 1372720 | 
| 梱包単位 | 1 pc | 
| 最低注文数 | 1 pc | 
| 注記 | 受注生産(返品不可) | 
| セールスキー | ****** | 
| プロダクトキー | AF7APB | 
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 185 g | 
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 188.1 g | 
| 関税率 | 85389099 | 
| 生産国 | PL | 
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 | 
| ECLASS-15.0 | 27440202 | 
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000437 | 
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 | 
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) | 
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) | 
              EFUP-E
               制限値以上の有害物質がない 
             | 
          
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし | 
互換性のある製品
- 
    
      
G-INS-PG21-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411175
 - 
    
      
G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S - ケーブルグランド 1411200
 - 
    
      
US-EMLP (20X9) CUS - プラスチックラベル 0830085
 - 
    
      
HC-B10-HCWS-PLR-BK - 保護カバー 1346528
 - 
    
      
US-EMLP-HA (20X9) - プラスチックラベル 0830989
 - 
    
      
WP-G HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240892
 - 
    
      
WP-G HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240878
 - 
    
      
WP-GA HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240920
 - 
    
      
WP-GA HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240906
 - 
    
      
WP-GR HF IP66 PG21 BK - コンジットアダプタ 3240948
 - 
    
      
WP-GR HF IP69K PG21 BK - コンジットアダプタ 3240934
 - 
    
      
WP-G PP HF PG21 - コンジットアダプタ 3240992
 - 
    
      
WP-GT PP HF PG21 - コンジットアダプタ 3241006
 - 
    
      
WP-G BRASS IP40 PG21 - コンジットアダプタ 3241041
 - 
    
      
WP-GT BRASS PG21 - コンジットアダプタ 3241027
 - 
    
      
WP-G BRASS IP65 PG21 - コンジットアダプタ 3241055