最近の検索履歴
ログイン
製品
製品概要
新製品
DC機器接続テクノロジ用製品ナビゲータ
テクノロジ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
コンフィグレータ
サンプルサービス
製品コンプライアンス
Cross Reference Search
スイッチング、測定、監視
I/O信号マーシャリング
エネルギー監視
コンタクタとパワーリレー
セーフティリレーモジュールおよびセンサ
プロセスインジケータとフィールドデバイス
モータスタータ電子スイッチング機器
リレーとソリッドステートリレー
信号調整器と測定変換器
マーキング、組立て、および取付け
ジャンクションボックスと汎用ケース
フェルール
プリンタ
マーキング部材
ワークステーションソリューション
圧着コネクタ
産業用照明と信号灯
自動工具
手動工具
制御盤アクセサリ
制御盤構築向けソフトウェア
自動化
HMIとIPC
PLCnext Technology
PLC(コントローラ)とI/O
エッジコンピューティング
オートメーションソフトウェア
スマートサービス
ビルディングオートメーション
産業用通信
接続用製品・部品
ケーブルとライン
コネクタ
コントローラ用システム配線
プラグインテストシステム
プリント基板用端子台・コネクタ/パネル貫通型端子台
基板対基板コネクタ
端子台
電子機器用ケース
分岐ブロックとデバイス端子台
分電盤、アダプタ、ケーブルコネクタ
電源、充電、保護
DC/DCコンバータおよびDC/ACインバータ
EMCフィルタ
E-Mobility用充電テクノロジ
サージ保護
機器用サーキットブレーカ
主電源保護用保護リレー
冗長化モジュール
電源
無停電電源装置(UPS)
産業とアプリケーション
概要
実践からの応用例
セクターカップリング
教育ソリューション
パワー
バッテリーストレージシステム
太陽光発電
従来型の発電
産業におけるDC送電網
送電と配電
風力発電
E-MOBILITY
充電インフラ
概要
電気自動車
インフラストラクチャー
スマートウォーター
スマートシティ
スマート交通
データセンター
ビルディングオートメーション
鉄道エンジニアリング向けソリューション
プロセス産業
Power-to-X
プロセスオートメーション
船舶・洋上
生産、デバイスおよびシステムの製造
デジタルファクトリーの活動分野
ロボティクス
制御盤用ソリューション
工作機械の強力なパートナー
無人搬送車システム(AGV/AGVS)
機器メーカー用のソリューションとサービス
自動車産業
電気設備と電子機器
その他のトピック
農業用コンポーネント
COMPLETE line
スマートネットワーク向けの通信用コネクタ
ビデオ監視
機能安全
産業用セキュリティ
産業用リモート通信
電源の信頼性
企業情報
概要
フエニックス・コンタクトグループ
当社の企業文化と姿勢
All Electric Society
コンプライアンス
サステナビリティ
フエニックス・コンタクトの歴史
国内特約店、ソリューションパートナー
イベントとニュース
概要
イベント・展示会
ニュース
サービス&サポート
概要
製品資料・カタログ
お問い合わせ
PLCnext Community
情報
よくある質問
機器メーカー様向け情報
製品の変更と製造中止
コンサルテーション・設計
エンジニアリングデータ
顧客別特殊仕様対応ソリューション
プリント基板コンポーネント向けのエンジニアリングデータ
コンフィグレータ
調達・配送
サンプルサービス
設置・使用
端子台組立て・マーキング・DINレールサービス
マーキングソリューションのサービス
My Phoenix Contact
ログイン/ご登録
登録の利点
ショッピングカート
ご注文内容
お見積りとご契約
My Productリスト
比較
ホーム
製品
コネクタ
ヘビーデューティコネクタ
HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL/... - ハウジング
HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL/...
-
ハウジング
1372652
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
概要
製品1412576 HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-ALの粉体塗装と色バージョン
概要
コンタクトインサートHC-B6、BB10、DD24、M用
製品特性
製品ライン
ロッキングラッチ付きハウジング
ハウジングタイプ
スリーブハウジング
アプリケーション
標準
デザイン
B6
ロッキングタイプ
シングルロッキングラッチ用
ケーブル引込み口の数
1
ネジ接続の種類
1x Pg13.5
ケーブル引込口
ストレート
寸法
外形寸法
幅
44 mm
高さ
52 mm
長さ
60 mm
材料仕様
色
黒 (RAL 9005)
ハウジングの材質
ダイキャストアルミニウム、耐塩水性
ハウジング表面材質
コーティングなし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
IP67
ボックス定格(NEMA)
4 (UL 50e)
4X (UL 50e)
12 (UL 50e)
耐衝撃度
IK08
使用周囲温度
-40 °C ... 125 °C
販売用データ
アイテム番号
1372652
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
プロダクトキー
AF7APB
1個あたりの重量(梱包を含む)
114.9 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
114.9 g
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440202
ECLASS-15.0
27440202
ETIM
ETIM 9.0
EC000437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
認証
cUL認証済み
認証ID: E255026
UL 認証
認証ID: E255026
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411173
G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S
-
ケーブルグランド
1411198
US-EMLP (20X9) CUS
-
プラスチックラベル
0830085
HC-B06-HCWS-PLR-BK
-
保護カバー
1346525
US-EMLP-HA (20X9)
-
プラスチックラベル
0830989
よく検索される
圧着コンタクト
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
製品 ヘルプ