HC-M-DSUB 09-CT-M
-
コンタクトインサートモジュール
1417309
コンタクトインサートモジュール、極数: 9、型式 : D-SUB 9、 ピン、 圧着端子接続式、 48 V、1 A、 0.08 mm2 ... 0.5 mm2、 アプリケーション: データ、 圧着式コンタクトなし
製品の詳細
| 概要 | HEAVYCONハウジングタイプB6~B48には、DIN 41652準拠のスナップインフレームおよび圧着端子CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24が必要です。圧着コンタクトは同梱されていません。 |
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 配列のずれによるチップの衝突を防ぐために、ガイドピン(HC-CST)とソケット(HC-CBU)の使用が推奨されています。 |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| Pin 8 = B Pin 3 = A |
| 製品の種類 | モジュラーコンタクトインサート |
| シリーズ | HC-M-DSUB-C |
| アプリケーション | データ |
| 極数 | 9 |
| 接続プロファイル | 9 |
| コンタクト番号設定 | 1 - 9 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| モジュールスロット数 | 1 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 |
| ストレインリリーフクリップの締付け範囲 | 4.00 mm ... 7.00 mm |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 0.08 mm² ... 0.5 mm² |
| 電線断面積AWG | 28 ... 20 |
| 芯線むき長 | 4.2 mm |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 34.2 mm |
| 高さ | 35.2 mm |
| 長さ | 14.6 mm |
| ストレインリリーフクリップの締付け範囲 | 4.00 mm ... 7.00 mm |
| 機械特性 | |
| ハウジングの高さの最小値 | 52 mm |
| コンタクト径 | 1 mm |
| 定格電圧(III/3) | 48 V |
| 定格サージ電圧 | 0.8 kV |
| 定格電流 | 1 A |
| 伝送特性(カテゴリ) | シールド対応の通信用ケーブル |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| 部材 ライン電線 | 亜鉛合金 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の防火対策―セットR22要件 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL2) |
| PC: 鉄道車両の防火対策―セットR23要件 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1417309 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ACE |
| GTIN | 4055626112510 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 35.2 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 35.2 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440218 |
| ECLASS-15.0 | 27440218 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 4.458 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-CBU-MOD - キーイングエレメント 1636130
-
HC-CST-MOD - キーイングエレメント 1636127
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 - D-SUB圧着コンタクト 1418788
-
CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 - D-SUB圧着コンタクト 1418787
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 - D-SUB圧着コンタクト 1418786
-
CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 - D-SUB圧着コンタクト 1418784
-
HC-M-B06-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - モジュールキャリアフレーム 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - モジュールキャリアフレーム 1182095
-
HC-M-DSUB 09-CT-F - コンタクトインサートモジュール 1417308
-
VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD - 工具 1658794
-
CRIMPFOX-TC MP - デジタル表示付き圧着ペンチ 1212510