HC-HPR-B16-HHWH-1TTM40-EM-BK - ハウジング
1411885

スリーブハウジング B16、 ねじロック付き、 部材: アルミニウムダイカスト製、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M40、 高さ: 110.5 mm、 ケーブルグランド: なし、 保護カバー: なし、 鉄道アプリケーション、 厳しい環境とEMC要件に対応、 シリーズ HPR

製品の詳細









互換性のある製品



特長

振動と衝撃:IEC 61373/EN 50155、カテゴリ 1、クラス 1B