ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
REDUC-M-KV-M40/M32 - 縮小アダプタ
REDUC-M-KV-M40/M32
-
縮小アダプタ
1647640
縮小アダプタ、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: 銀色、 Oリング付き
製品の詳細
Expand all
Collapse all
製品説明
M40からM32に縮小
技術データ
製品特性
製品の種類
縮小アダプタ
シールあり
あり
接続データ
締付けトルク
11 ... 12 Nm
寸法
外形寸法
幅
43.00 mm
長さ
11.5 mm
接続ネジの長さ
8 mm
長さ、接続ねじなし
3.5 mm
直径 接続ねじ
40 mm
接続ねじの径
40 mm
六角角度寸法
43 mm
ねじの種類、接続側
M40 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
接続側のネジの種類
M32
材料仕様
色
真鍮色
部材
真鍮、ニッケルメッキ
シーリング材
NBR
ハウジング表面材質
Ni
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP65 (使用するねじ接続により異なる)
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
取付け
組立てに関する注意事項
対応するねじ式接続:IP68
販売用データ
アイテム番号
1647640
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918941543
1個あたりの重量(梱包を含む)
46 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
45.63 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 10.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
108acbde-a277-4858-912d-f5fe30eaeaf7
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.455 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ