有用な情報
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
ケーブルエントリーシステムとケーブルグランド
HC-M-BS-M40 - ねじプラグ
HC-M-BS-M40
-
ねじプラグ
1645875
ねじプラグ、 ねじ式接続の素材: ニッケルメッキ真鍮、 接続ねじ: M40 x 1.5、 色: 銀色
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ケーブルねじグランド用プラグ
接続データ
締付けトルク
10 Nm
寸法
外形寸法
長さ
12 mm
接続ネジの長さ
8 mm
長さ、接続ねじなし
4 mm
直径 接続ねじ
40 mm
接続ねじの径
40 mm
スパナ寸法、ユニオンナット
44 mm
六角角度寸法
50 mm
ねじの種類、接続側
M40 x 1.5
ねじピッチ
1.5 mm
材料仕様
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジング表面材質
Ni
ねじ式接続の素材
ニッケルメッキ真鍮
ケーブル/ライン
ハロゲンフリー
なし
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP68
使用周囲温度
-20 °C ... 80 °C
販売用データ
アイテム番号
1645875
梱包単位
10 pc
最低注文数
10 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7DZX
GTIN
4017918951122
1個あたりの重量(梱包を含む)
48.2 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
47.1 g
関税率
74198090
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
1b92efaf-9c2c-470c-9d20-7bb72e647573
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.465 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
ケーブルスリーブ
ケーブルグランド
ねじプラグ
シーリングプラグ
製品 ヘルプ