HC-EVO-B16-HLFS-PLBK
-
ハウジング
1420931
スリーブハウジング B16、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA 6.6-FR、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート/サイド、 高さ: 63 mm、 ケーブルグランド: なし、 標準
製品の詳細
| 概要 | コンタクトインサートHC-B16、BB32、D40、DD72、HS6、HV6、M、K用 |
| ハウジングタイプ | スリーブハウジング |
| 製品シリーズ | HC-EVO-B |
| アプリケーション | 標準 |
| タイプ | B16 |
| ケーブル引込み口の数 | 1 |
| シールド用 | なし |
| ケーブル引込口 | ストレート |
| Pgねじ接続方式 | なし |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 43.8 mm |
| 高さ | 63 mm |
| 長さ | 93.5 mm |
| UL 94難燃性クラス | V0 (ハウジング) |
| ハウジングの材質 | PA 6.6-FR |
| 機械的仕様 | |
| ロッキングタイプ | ピン |
| 組立てに関する注意事項 | スリーブベースハウジングはEVOネジ接続で補う必要があります。EVOネジ接続には4つのサイズが用意されています。正面または側面からのケーブル挿入口を簡単に作成できます。EVOネジ接続はパイプレンチなどを利用して取付けます。 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP66 |
| ボックス定格(NEMA) | 12 (UL 50e) |
| 耐衝撃度 | IK08 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C |
| アイテム番号 | 1420931 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7APL |
| GTIN | 4055626249308 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 86.9 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 88.9 g |
| 関税率 | 85389099 |
| 生産国 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.775 kg CO2e |
互換性のある製品
-
HC-B-G-M20-PLRBK - ケーブルグランド 1407669
-
HC-B-G-M25-PLRBK - ケーブルグランド 1407670
-
HC-B-G-M32-PLRBK - ケーブルグランド 1407671
-
HC-B-G-M40-PLRBK - ケーブルグランド 1407672
-
US-EMP (20X9) - スナップ式マーキング 0829439
-
HC-B16-HCWS-PLR-BK - 保護カバー 1346541
-
US-EMP (20X9) CUS - スナップ式マーキング 0830028
-
HC-B-G-MULTI01-PLBK - ケーブルグランド 1345613
-
HC-B-G-MULTI02-PLBK - ケーブルグランド 1345614
-
HC-B-G-MULTI03-PLBK - ケーブルグランド 1345618
-
HC-B-TA-M40-PLR-BK - アダプタ 1414246
-
HC-B-TA-M32-PLR-BK - アダプタ 1414245
-
HC-B-TA-M25-PLR-BK - アダプタ 1414244
-
HC-B-TA-M20-PLR-BK - アダプタ 1414243
-
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - アダプタ 1414250
-
HC-B-TA-PG21-PLR-BK - アダプタ 1414249
-
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - アダプタ 1414248
-
HC-B-TA-PG13-PLR-BK - アダプタ 1414247
-
HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK - アダプタ 1414254
-
HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK - アダプタ 1414253
-
HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK - アダプタ 1414252
-
HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK - アダプタ 1414251
-
HC-B-GB-M32-PLRBK - ケーブルグランド 1414662
-
HC-B-GB-M25-PLRBK - ケーブルグランド 1414661
-
HC-B-GB-M20-PLRBK - ケーブルグランド 1414660
-
HC-B-GTRS-M32-PLRBK - ケーブルグランド 1414654
-
HC-B-GTRS-M25-PLRBK - ケーブルグランド 1414652
-
HC-B-GTRS-M20-PLRBK - ケーブルグランド 1414651
-
HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - ケーブルグランド 1414646
-
HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK - ケーブルグランド 1414645
-
HC-B-GM4X10-M40-PLTBK - ケーブルグランド 1414644
-
HC-B-GM0-M40-PLTBK - ケーブルグランド 1414643
特長
フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
金属仕様よりも低コスト
軽量
結露リスクが低い