ヘビーデューティコネクタ
HC-B-TA-PG16-PLR-BK - アダプタ
HC-B-TA-PG16-PLR-BK
-
アダプタ
1414248
バイヨネットロック付きプラスチック製ねじアダプタ、EVOハウジングBシリーズ用、Pg16ねじ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじアダプタ
アプリケーション
バイヨネットB - Pg
ネジ接続の種類
Pg16
接続データ
締付けトルク
... 6 Nm
寸法
外形寸法
接続側のネジの種類
Pg16
寸法
内部ねじの長さ
10 mm
材料仕様
部材
PA
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジングの材質
PA
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
Pg16
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 100 °C
取付け
組立てに関する注意事項
最大3点のバイヨネット式を取外し可能
プラスチック製ねじアダプタは、ケーブルグランドとコネクタハウジングの間に電気的接続を構築しません。このため、プラスチック製ケーブル保護システムまたはプラスチック製ケーブルグランドのみを使用することが可能です。
販売用データ
アイテム番号
1414248
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APL
GTIN
4055626022116
1個あたりの重量(梱包を含む)
25.6 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
25.3 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27140801
ECLASS-15.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
cUL認証済み
認証ID: E255026
UL 認証
認証ID: E255026
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.264 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
G-INS-PG16-M68N-PNES-BK
-
ケーブルグランド
1424499
WP-G HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240891
WP-G HF IP69K PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240877
WP-GA HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240919
WP-GA HF IP69K PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240905
WP-GR HF IP66 PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240947
WP-GR HF IP69K PG16 BK
-
コンジットアダプタ
3240933
WP-G PP HF PG16
-
コンジットアダプタ
3240991
WP-GT PP HF PG16
-
コンジットアダプタ
3241005
WP-G BRASS IP40 PG16
-
コンジットアダプタ
3241040
WP-GT BRASS PG16
-
コンジットアダプタ
3241026
WP-G BRASS IP65 PG16
-
コンジットアダプタ
3241054
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ