HC-B-G-MULTI03-PLBK
-
ケーブルグランド
1345618
EVOプラスチック製ケーブルグランド、バイヨネットロック式、Bシリーズのハウジング用、ケーブル径2 x 3 mm~6 mm、2 x 6 mm~9 mm、2 x 10 mm~15 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
フレキシブルケーブル挿入方向、側面またはストレート
直径の異なる複数のケーブルを1つのハウジングに導入
簡単な操作と組立て