ヘビーデューティコネクタ
HC-B-TA-PG29-PLR-BK - アダプタ
HC-B-TA-PG29-PLR-BK
-
アダプタ
1414250
バイヨネットロック付きプラスチック製ねじアダプタ、EVOハウジングBシリーズ用、Pg29ねじ
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ねじアダプタ
アプリケーション
バイヨネットB - Pg
ネジ接続の種類
Pg29
接続データ
締付けトルク
... 10 Nm
寸法
外形寸法
接続側のネジの種類
Pg29
寸法
内部ねじの長さ
12 mm
材料仕様
UL94難燃性クラス
V0
シーリング材 Oリング
NBR
ハウジングの材質
PA
機械的特性
機械的仕様
ネジ接続の種類
Pg29
環境条件と実際の条件
周囲条件
保護等級
IP66
使用周囲温度
-40 °C ... 80 °C
取付け
組立てに関する注意事項
最大3点のバイヨネット式を取外し可能
プラスチック製ねじアダプタは、ケーブルグランドとコネクタハウジングの間に電気的接続を構築しません。このため、プラスチック製ケーブル保護システムまたはプラスチック製ケーブルグランドのみを使用することが可能です。
販売用データ
アイテム番号
1414250
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
AF7APL
GTIN
4055626022130
1個あたりの重量(梱包を含む)
31.7 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
31.7 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-15.0
27140801
ECLASS-13.0
27140801
ETIM
ETIM 10.0
EC000441
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
DNV
認証ID: TAE000037S
cUL認証済み
認証ID: E255026
UL 認証
認証ID: E255026
EAC
認証ID: RU C-DE.AI30.B.01102
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
(免除なし)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
アクセサリ
G-INS-PG29-M68N-PNES-BK
-
ケーブルグランド
1424501
WP-G HF IP66 PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240893
WP-G HF IP69K PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240879
WP-GA HF IP66 PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240921
WP-GA HF IP69K PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240907
WP-GR HF IP66 PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240949
WP-GR HF IP69K PG29 BK
-
コンジットアダプタ
3240935
WP-G PP HF PG29
-
コンジットアダプタ
3240993
WP-GT PP HF PG29
-
コンジットアダプタ
3241007
WP-G BRASS IP40 PG29
-
コンジットアダプタ
3241042
WP-GT BRASS PG29
-
コンジットアダプタ
3241028
WP-G BRASS IP65 PG29
-
コンジットアダプタ
3241056
よく検索される
圧着コンタクト
モジュラーコンタクトインサート
モジュラーPush-inコンタクトインサート
アダプタプレート
製品 ヘルプ