コンタクトインサート 取付けねじ4点を含む
HC-COM-Q4/2-I-CT-F
-
コンタクトインサート
1079556
コンタクトインサート、極数: 4+2+PE、 サイズ: COM、 電源コンタクト: 4、 制御用コンタクト: 2、 極当りの結線数: 1、 メス、 圧着端子接続式、 400 V、40 A、 1.5 mm2 ... 6 mm2、 アプリケーション: パワー/シグナル
製品の詳細
| 概要 | コネクタは、負荷/電圧なしの場合のみ操作できます。 |
| 概要 | 圧着コンタクトCK4.0-ED.. (電源回路)、CK1.6-ED...(制御回路) |
| 組立てに関する注意事項 | 正しく使用するために、保護等級IP54以上のケースに設置する必要があります。 |
| 製品の種類 | コンタクトインサート、極数一定 |
| シリーズ | HC-COM |
| アプリケーション | パワー/シグナル |
| タイプ | COM |
| 極数 | 6 |
| 接続プロファイル | 4+2+PE |
| コンタクト番号設定 | 1 - 4 (電源コンタクト) |
| 11 - 12 (制御用コンタクト) | |
| 極当りの結線数 | 1 |
| パワーコンタクトの数 | 4 |
| コントロールコンタクトの数 | 2 |
| コンタクトの種類 | 切削型 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | III |
| 汚染度 | 3 |
| 外形寸法 |
|
| 幅 | 22.4 mm |
| 高さ | 44.1 mm |
| 長さ | 41.6 mm |
| 機械特性 | |
| コンタクト径 | 4 mm |
| 接続技術 | |
| 接続テクノロジ | 圧着端子接続式 (電源コンタクト) |
| 圧着端子接続式 (制御用コンタクト) | |
| 圧着端子接続式 (PEコンタクト) | |
| 極当りの結線数 | 1 |
| 準拠規格 | IEC / EN |
| 電線接続 | |
| 電線断面積 | 1.5 mm² ... 6 mm² (電源コンタクト) |
| 0.14 mm² ... 2.5 mm² (制御用コンタクト) | |
| 電線断面積AWG | 16 ... 10 (電源コンタクト) |
| 26 ... 14 (制御用コンタクト) | |
| 締付けトルク | 0.5 Nm ... 0.8 Nm (HEAVYCONハウジングに取り付けるための取付けねじ) |
| 芯線むき長 | 9 mm (1.5 mm² ... 2.5 mm²用) |
| 9.6 mm (電源4~6 mm²) | |
| 8 mm (制御回路) | |
| 6 mm (信号2.5 mm²) | |
| 定格電圧(III/3) | 400 V (位相-接地電源コンタクト) |
| 690 V (位相-位相電源コンタクト) | |
| 250 V (制御用コンタクト) | |
| パワーコンタクトの定格電圧 | 400/690 V |
| 250 | |
| 定格サージ電圧 | 6 kV (位相-位相電源コンタクト) |
| 4 kV (制御用コンタクト) | |
| 定格電流 | 40 A (電源コンタクト) |
| 10 A (制御用コンタクト) |
| 機械的仕様 | |
| 挿抜回数 | ≥ 500 |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| コンタクト材質 | 銅合金 |
| コンタクト表面材質 | Ag (またはAu) |
| コンタクトキャリア材質 | PC |
| 接点表面の材質、パワーコンタクト | Ag |
| 接点表面の材質、制御コンタクト | Ag (またはAu) |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 125 °C (接点の加熱を含む) |
| 規格/規則 | PC: 鉄道車両の火災保護 - 必要なセットはR22、R23、R24 DIN EN 45545-2に準拠 (リスクレベルHL1 - HL3) |
| アイテム番号 | 1079556 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | AF7ABH |
| GTIN | 4055626800349 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 23 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 22.22 g |
| 関税率 | 85389000 |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
互換性のある製品
-
HC-CP-CK1.6-PL - キーイングエレメント 1095422
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - 圧着コンタクト 1663297
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - 圧着コンタクト 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - 圧着コンタクト 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - 圧着コンタクト 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - 圧着コンタクト 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - メスコンタクト 1885004
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - 圧着コンタクト 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - 圧着コンタクト 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - 圧着コンタクト 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - 圧着コンタクト 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - 圧着コンタクト 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - 圧着コンタクト 1674985
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - 圧着コンタクト 1004383
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AU - 圧着コンタクト 1907604
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AU - 圧着コンタクト 1904649
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - 圧着コンタクト 1663271
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - 圧着コンタクト 1663284
-
CK4,0-ED-6,00BU AG - 圧着コンタクト 1663307
-
CK4,0-ED-10,00BU AG - 圧着コンタクト 1586183
-
CK4,0-ED-1,50F AG - 圧着コンタクト 1274089
-
CK4,0-ED-2,50F AG - 圧着コンタクト 1274088
-
CK4,0-ED-4,00F AG - 圧着コンタクト 1274087
-
CK4,0-ED-6,00F AG - 圧着コンタクト 1274086
-
CK4,0-ED-10,00F AG - 圧着コンタクト 1274085
-
HC-COM-Q4/2-I-CT-M - コンタクトインサート 1079555
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 組立工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 取外し工具 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 取外し工具 1072064
特長
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)