HC-B 6-I-CT-F - コンタクトインサート
1648160

コンタクトインサート、極数: 6+PE、 サイズ: B6、 極当りの結線数: 1、 メス、 圧着端子接続式、 500 V、16 A、 0.5 mm2 ... 4 mm2、 アプリケーション: 電源

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プラスチック製プロファイルですばやくコーディング
耐衝撃性および耐振動性(DIN EN 61373準拠)