ドライバとコードレスドライバ

ドライバとコードレスドライバ

SCREWFOX製品ラインアップのドライバは、さまざまなねじに調整されています。端子台シリーズの製品では特にそうです。ドライバのグリップは人間工学に基づいた設計なので、適度な力を加えれば必要なトルクが伝わります。調整可能なトルクドライバとコードレスドライバで製品シリーズは完璧です。

Go to Product Detail Page for item 1212543
SF-M SET - 工具セット
SF-M SET - 工具セット
1212543

ビットドライバーセット、簡単に開けるチャック付き、89 mmのマイナス/プラス(PZおよびPH)/六角/トルクス®ビット、17点、折りたたみ式ベルトポーチ入り、内容:PH 1、2、3 x 89、PZ 1、2、3 x 89、SL 1.5 x 5.5 x 89、TX 10-30 x 89、SW 3、4、5、6 x 89

Go to Product Detail Page for item 1212070
SF-M BH - ドライバ
SF-M BH - ドライバ
1212070

ビットドライバー、1/4"高速作動チャック付き、ハンドル長:119 mm、すべり止めグリップあり、DIN 3126-C 6.3およびE 6.3/ISO 1173準拠のビットに適合、磁石式

特長

  • 耐久性:特別に硬化処理され、焼きなましたドライバ
  • 特別な2種構造のハンドルグリップで、高いトルクを実現
  • 高品質のコンポーネントと素材で頑丈
  • 幅広い製品ラインアップからワンストップで提供

フエニックス・ コンタクトには、さまざまなビット、幅広いドライブとサイズのドライバ、コードレスドライバ、手動のトルクドライバが用意されているため、適切なドライバ工具が見つかります。ドライバのすぐれた機能を活用することができます。

制御盤で使用中のSCREWFOXドライバ

制御盤で使用中のSCREWFOXドライバ

SCREWFOXドライバ

ドライバは、ねじシャフトとターミナルシャフトに合わせて最適に調整されています。

二重構造で人間工学的設計のハンドルには最適な力がかかり、簡単な作業をサポートします。

ねじシャフトやターミナルシャフト最大限アクセスするためのVDEドライバ

VDEドライバ

VDEドライバ

ねじシャフトやターミナルシャフトにうまく合わせる方法とは。新しい薄型のVDEドライバを使用すると簡単です。

ブレードシャフト自体に組み込まれているため、絶縁体が突き出ることはありません。このためVDE規格に準拠して端子台を安全に取り付けて接続することができます。

微調整可能なトルク

正確なトルク

正確なトルク

細かく調整できるトルクで各種ねじサイズに適合し常に一定のトルクをかけることができます。柔らかい材料のハンドグリップは滑りにくく、高いトルクをかけることができます。

使用中のコードレスドライバSF-ASD 16

コードレスドライバSF-ASD 16

高精度コードレスドライバ

コードレスドライバSF-ASD 16は、電線をねじ式接続に接続するための便利な工具です。コードレスドライバは、まっすぐでも角度をつけた位置でも使用でき、限られたスペースでも最適です。ハンドルに内蔵された時計回り/反時計回りの操作用スイッチ付きの16段階あるトルク設定により、工具が快適になるだけでなく、万能で、さまざまなねじ止めアプリケーションに対応できるようになります。