SF-M SET - 工具セット
1212543

ビットドライバーセット、簡単に開けるチャック付き、89 mmのマイナス/プラス(PZおよびPH)/六角/トルクス®ビット、17点、折りたたみ式ベルトポーチ入り、内容:PH 1、2、3 x 89、PZ 1、2、3 x 89、SL 1.5 x 5.5 x 89、TX 10-30 x 89、SW 3、4、5、6 x 89

製品の詳細








互換性のある製品


特長

一般的なねじビットを用意
ビットドライバセット、実用的なベルトポートに収納