PPS TABLE
- 作業台
PPS TABLE
- 作業台
1206285
作業台、取付けネジなし、ボア穴なし、DINレールカッターなし、厚さ50 mmの合板パネル、サイズ700 x 1200 mm
フエニックス・コンタクトのプロファイルとDINレールカッターは、バリを発生させずにすばやく簡単に切断できるため、再加工が不要です。レバレッジが最適なため、快適かつ低負荷な使用が実現します。各種のプロファイル形状、打ち抜き機能、コンパクトで移動可能なシステムなど、さまざまなモデルが用意されています。
作業台、取付けネジなし、ボア穴なし、DINレールカッターなし、厚さ50 mmの合板パネル、サイズ700 x 1200 mm
穴開きDINレールの手動切断の際に、時間を浪費する繰り返しの測定なしに高速で再現可能なゼロカットが可能です。スライドを使用すると、簡単にさまざまなゼロカット条件を設定することができます。
省力型の固定式および可動式プロファイルとDINレールカッターを使用して、幅広い標準DINレールとケーブルダクトを、迅速かつ正確に分離することができます。長さはストップで便利に設定することができます。測定レールに刻印されているミリ/インチのエリアは堅牢で恒久的に判読可能です。また、プロファイルとDINレールカッターにより破片やバリの発生なしで分離することができるため、清潔で安全な作業場を確保することができます。のこ引きの際のバリ取りなどの再加工が不要なため、さらに時間を節約することができます。
穴開きDINレールの手動切断の際の時間を節約:DINレールカッター用のゼロカットブロックで、1回の設定のみで、時間を浪費する繰り返しの測定なしに高速で再現可能なゼロカットが可能です。保持を確実にするための円筒状のピンと磁石を装備しているため、ゼロカットブロックをDINレールに置くだけです。スライドを使用すると、必要に応じてさまざまなゼロカット条件を設定することができます。