有用な情報
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
産業用AI
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
プロファイルおよびDINレールカッター
PPS TABLE - 作業台
PPS TABLE
-
作業台
1206285
作業台、取付けネジなし、ボア穴なし、DINレールカッターなし、厚さ50 mmの合板パネル、サイズ700 x 1200 mm
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
レールカッター
寸法
幅
700 mm
高さ
50 mm
長さ
1200 mm
材料仕様
色
茶
部材
合板
販売用データ
アイテム番号
1206285
梱包単位
1 pc
最低注文数
1 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BH321Z
GTIN
4017918166588
1個あたりの重量(梱包を含む)
49 kg
1個あたりの重量(梱包を含まない)
49 kg
関税率
94032080
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
21100204
ETIM
ETIM 9.0
EC002224
UNSPSC
UNSPSC 21.0
22101500
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
該当なし
(電気・電子機器なし)
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
0.1 wt% を超える物質なし
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
製品 ヘルプ