油圧シリンダ、PPS STANDARD用
プロファイルおよびDINレールカッター
フエニックス・コンタクトのプロファイルとDINレールカッターは、バリを発生させずにすばやく簡単に切断できるため、再加工が不要です。レバレッジが最適なため、快適かつ低負荷な使用が実現します。各種のプロファイル形状、打ち抜き機能、コンパクトで移動可能なシステムなど、さまざまなモデルが用意されています。
測定バー、メートル
打抜きビット、ボア穴用、Φ5.3 mm
レールカッター、標準DINレール、NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15を切断して穴あけ、NS 15とNLS‑CU 3/10中性バスバーを指定長に切断、打抜きビット2本を装着可能、メートルのレール、打抜きビットなしはインチ/メートルレール
レールカッターPPS...のレバーロッド
レールカッターPPS...用スプリングセット
PPS...プロファイルカッターの終端板用クランプレバー
打抜きビット、角穴用:6.5 x 15 mm
打抜きビット、ボア穴用、Φ3.8 mm
打抜きビット、角穴用:4.5 x 12 mm
特長
- バリの発生なしの分離により再加工が不要
- レバートランスミッションによる省力化とジョイントの温存
- 長寿命を実現する高品質な部品と素材
新製品
DINレールカッター用のゼロカットブロック
測定なしに高速かつ正確なゼロカットを実現
穴開きDINレールの手動切断の際に、時間を浪費する繰り返しの測定なしに高速で再現可能なゼロカットが可能です。スライドを使用すると、簡単にさまざまなゼロカット条件を設定することができます。
主な特長
- 穴開きNS 35/7,5、NS 35/15、NS 15 DINレールに最適
- さまざまなゼロカット条件を設定するスライド
- 保持を確実にするための円筒状のピンと磁石を装備
- フエニックス・コンタクトのPPSプロファイルカッターと互換性あり
特長
- 1回の設定のみで、穴開きDINレール向けに再現可能で定性的なゼロカットを実現
- 繰り返しの測定や描画が不要となったため、ゼロカットの時間が節約でき、エラーも低減
- ゼロカットの時間節約により、DINレールの切断プロセスが迅速化
- スライダによりさまざまなゼロカット条件を高速設定
ミリメートルの精度で切断
省力型の固定式および可動式プロファイルとDINレールカッターを使用して、幅広い標準DINレールとケーブルダクトを、迅速かつ正確に分離することができます。長さはストップで便利に設定することができます。測定レールに刻印されているミリ/インチのエリアは堅牢で恒久的に判読可能です。また、プロファイルとDINレールカッターにより破片やバリの発生なしで分離することができるため、清潔で安全な作業場を確保することができます。のこ引きの際のバリ取りなどの再加工が不要なため、さらに時間を節約することができます。
ゼロカットブロックによる高速で再現可能なゼロカット
穴開きDINレールの手動切断の際の時間を節約:DINレールカッター用のゼロカットブロックで、1回の設定のみで、時間を浪費する繰り返しの測定なしに高速で再現可能なゼロカットが可能です。保持を確実にするための円筒状のピンと磁石を装備しているため、ゼロカットブロックをDINレールに置くだけです。スライドを使用すると、必要に応じてさまざまなゼロカット条件を設定することができます。
- 1回の設定のみで、穴開きDINレール向けに再現可能で定性的なゼロカットを実現
- 繰り返しの測定や描画が不要となったため、ゼロカットの時間が節約でき、エラーも低減
- ゼロカットの時間節約により、DINレールの切断プロセスが迅速化
- スライダによりさまざまなゼロカット条件を高速設定