PT 4-PE/L/N - 多段端子台
3002614

多段端子台、 定格電圧: 500 V、 定格電流: 30 A、 接続数: 5、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 接続方式: プッシュイン式、 定格断面積: 4 mm2、 断面積: 0.2 mm2 - 6 mm2、 取付けタイプ: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

プッシュイン式多線接続で簡単に工具を使用せずにダイレクトプラグイン