cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||
ヒューズ端子台、ヒューズタイプ:G / 5 x 20、公称動作電圧:250 V、定格電流:6.3 A、定格
断面積:2.5 mm2、断面積:0.5 mm2~2.5 mm2、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15、色:ダーク
グレー
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| C | ||||
| 250 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| F | ||||
| 500 V | 6.3 A | 20 - 14 | ||
| D | ||||
| 600 V | 5 A | 20 - 14 | ||