TB-EE-D-UTF
-
カバー
1428645
カバー、長さ:61.65 mm、幅:2.2 mm、高さ:39.8 mm、色:ダークグレー
製品の詳細
| 製品の種類 | 終端板 |
| 周囲条件 | |
| 使用周囲温度 | -60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C) |
| 周囲温度(配線時) | -5 °C ... 70 °C |
| 周囲温度(動作時) | -5 °C ... 70 °C |
| 許容湿度(動作時) | 20 % ... 90 % |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 30 % ... 70 % |
| UL94難燃性クラス | V0 |
| 冷却時絶縁素材 | -60 °C |
| 相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B) | 130 °C |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R22 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R23 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R24 | HL 1 - HL 3 |
| 鉄道車両の火災保護(DIN EN 45545-2)R26 | HL 1 - HL 3 |
| 表面燃焼性NFPA 130(ASTM E 162) | 合格 |
| 煙の特殊光学濃度NFPA 130(ASTM E 662) | 合格 |
| 煙毒性NFPA 130(SMP 800C) | 合格 |
| アイテム番号 | 1428645 |
| 梱包単位 | 50 pc |
| 最低注文数 | 50 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | BEKZ1X |
| GTIN | 4063151790646 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 3.23 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 2.98 g |
| 生産国 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250301 |
| ECLASS-15.0 | 27250301 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000886 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい (免除なし) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
制限値以上の有害物質がない
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 0.1 wt% を超える物質なし |
| EF3.1 気候変動 | |
| CO2e kg | 0.015 kg CO2e |
互換性のある製品
-
-
ZB 5 CUS - クイックマーカー 0824962
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050017
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - クイックマーカー 1050020
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - クイックマーカー 1050033
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - クイックマーカー 1050415
-
MPS-MT - テストプラグ 0201744
-
PS-5 - テストプラグ 3030983
-
PS-5/2,3MM RD - テストプラグ 3038723
-
PAI-4-FIX-5/6 RD - テストアダプタ 3035976
-
PAI-4-FIX-5/6 BK - テストアダプタ 3035980
-
PAI-4-FIX-5/6 GY - テストアダプタ 3035982
-
PAI-4-FIX-5/6 YE - テストアダプタ 3035977
-
PAI-4-FIX-5/6 GN - テストアダプタ 3035978
-
PAI-4-FIX-5/6 BN - テストアダプタ 3035981
-
PAI-4-FIX-5/6 BU - テストアダプタ 3035975
-
PAI-4-FIX-5/6 WH - テストアダプタ 3035983
-
PAI-4-FIX-5/6 OG - テストアダプタ 3035974
-
PAI-4-FIX-5/6 VT - テストアダプタ 3035979
-
MPS-IH RD - 絶縁スリーブ 0201676
-
TB-EE-D-UTF - カバー 1428645
-
FBSR 36-5 - プラグインブリッジ 1428646
-
FBSR 10-5 - プラグインブリッジ 3033710
-
FBSR 2-5 - プラグインブリッジ 3033702
-
FBSR 3-5 - プラグインブリッジ 3001591
-
FBSR 5-5 - プラグインブリッジ 3001593
-
FBSR 4-5 - プラグインブリッジ 3001592
-
SZS 0,6X3,5 VDE - ドライバ 1212602
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - ドライバ 1212587