ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

TB-EE-UTF 2,5-HESI (5X20) - ヒューズ端子台
1428641

ヒューズ端子台、ヒューズタイプ:G / 5 x 20、公称動作電圧:500 V、定格電流:6.3 A、極数:1、
定格断面積:2.5 mm2、断面積:0.5 mm2~2.5 mm2、取付けタイプ:NS 35/7,5、NS 35/15、
色:ダークグレー

製品の詳細









互換性のある製品