CSA
認証ID: 13631定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 10 A | 28 - 10 |
IECEE CBスキーム
認証ID: NL-23162_A1定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |
EAC
認証ID: RU C-DE.BL08.B.00644cULus認証済み
認証ID: E60425定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
使用グループ B | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
使用グループ C | ||||
300 V | 15 A | 28 - 10 | ||
使用グループ D | ||||
600 V | 5 A | 28 - 10 |
KEMA-KEUR
認証ID: 71-104946定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
---|---|---|---|---|
250 V | 10 A |