Axioline Smart Elementは、Smart Elementインターフェースを持つシステムに統合できます。 パワー測定モジュールは最大5 AのAC電流を測定するために使用され、中性線の電流および最大480 V ACの相電圧(位相/中性線)、または最大830 V ACの相間電圧(位相/位相)が含まれます。 このモジュールは、AC電力網の重要な電力網変数を測定するために使用されます。例えば、電流、電圧、および電力を測定するための分岐システムで使用することができます。 変流器を介して三相の電流を供給します。
AXL SE PM
-
機能モジュール
1768313
Axioline Smart Elements、 機能モジュール、 電力測定; 電圧入力:最大480 V AC(位相/中性線)または830 V AC(位相/位相)、 電流入力:最大5 A AC; 保護等級: IP20; 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。。
この製品を操作するには追加の製品が必要となります。
必須アクセサリ
製品の詳細
互換性のある製品
特長
入力4点、相電流0 A AC~5 A ACおよびPEN電線電流、変流器による接続に対応
最大830 V ACの相間電圧およびPEN電線電圧用入力4点、直接接続対応
ITネットワークでの使用にも最適