丸型コネクタ
SACC-E-MU-PG13,5 - フラットナット
SACC-E-MU-PG13,5
-
フラットナット
1539143
フラットナット、 対応するねじ Pg13.5
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
注記
動作時の注記
指定された電気的データおよびメカニカルデータはコネクタペアを正しくロックして取り付けている前提になっています。コネクタのロックが外れていたり汚染リスクがある場合は、IP54以上の保護キャップでコネクタをシールする必要があります。ばら線、ケーブル、プリント基板アッセンブリによる影響も考慮する必要があります。
概要
コンタクト接続方式:圧着端子接続方式
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
Pg13.5
寸法
スパナ寸法、カウンターナット
23 mm
ねじの種類、接続側
Pg13.5
材料仕様
部材 (ナット)
CuZn/Ni
販売用データ
アイテム番号
1539143
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4046356075565
1個あたりの重量(梱包を含む)
3.414 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
3.253 g
関税率
74153300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
f9667497-7d47-4462-8ce5-8e43e26dcd32
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.039 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ