丸型コネクタ
SACC-E-MU-M 5 - フラットナット
SACC-E-MU-M 5
-
フラットナット
1535901
フラットナット、 対応するねじ M5 x 0.5
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
フラットナット
ねじ種類
M5
寸法
ねじの種類、接続側
M5 x 0.5
ねじピッチ
0.5 mm
材料仕様
部材
真鍮、ニッケルメッキ
販売用データ
アイテム番号
1535901
梱包単位
100 pc
最低注文数
100 pc
セールスキー
******
プロダクトキー
ABQZBA
GTIN
4046356027441
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.303 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.303 g
関税率
74153300
生産国
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440210
ECLASS-15.0
27440210
ETIM
ETIM 10.0
EC002310
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
既知の範囲で免責が生じます
はい
EU RoHS 物質要件を満たしています
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
EU REACH SVHC
REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
1c46e7a1-0df9-4e3d-afcc-4a8e46565b5a
EF3.1 気候変動
CO2e kg
0.062 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
よく検索される
圧接接続式IDCコネクタ(IP65)
M12オス
丸型コネクタ、12極
M12オス、17極
M12オス、12極
丸型コネクタ、5極
M12オス、4極
丸型コネクタ、4極
M12オス、3極
丸型コネクタ、3極
M12オス、8極
丸型コネクタ、8極
丸型コネクタ、7極
M12オス、6極
丸型コネクタ、6極
製品 ヘルプ