FL SWITCH TSN 2312-2GC-2SFP - Industrial Ethernet Switch
1232305

CRAの要件への適合に向けて準備中

Managed TSN Switch 2000 シリーズ、12 RJ45ポート 10/100/1000 Mbps、2 SFPポート 100/1000 Mbps、2 Comboポート、保護等級: IP20、周囲温度(動作時): -40 °C ... 60 °C、電源電圧範囲: 12 V DC ... 57 V DC、PROFINET Conformance Class B、IEC 62443-4-1に準拠する認証された開発プロセス、IEC 62443-4-2と互換性あり、本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。

無料でダウンロードができます。 ダウンロード

製品の詳細









互換性のある製品



特長

IEEE 802.1AS、割込み優先転送とPROFINETストリームに準拠の画期的なTSNアプリケーションを実現
分散型タイムクリティカルアプリケーションのセットアップ用の広範なオプション
イーサネットネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性向上
従来型のアプリケーションにもTSNネットワークにも使用可能
FL SWITCH 2300シリーズのすべての機能をサポート