IEC 61850-3(周囲条件)に準拠して開発
FL SWITCH EP7528R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1539667
セキュリティ対応イーサネットギガビットモジュールスイッチ、10/100/1000 Mbps銅線または100/1000 Mbps SFPポートx 24用および1000/10 000 Mbps SFPポートx 4 用のスロット付き、ホットスワップ可能なリアモジュール使用
無料でダウンロードができます。
ダウンロード
製品の詳細
| 幅 | 486.2 mm |
| 高さ | 44.4 mm |
| 奥行き | 446.7 mm |
| アプリケーションノート | 産業用途専用 |
| アプリケーションノート | 現時点では、EUサイバーレジリエンス法(CRA)に関する現在入手可能な情報に基づき、2027年12月11日時点で同法の要件に準拠するよう、製品の準備を進めております。 |
| 色 (ハウジング) | グラファイトグレー (RAL 7024) |
| 取付けタイプ | ラックマウント (ホルダ付き) |
| ホルダシステム | 19インチラック |
| Ethernet (Combo) | |
| 接続方法 | SFP/RJ45 |
| 接続方式に関する注意事項 | オートネゴシエーションおよび自動交差 |
| 通信速度 | 100/1000 Mbps |
| 10/100/1000 Mbps | |
| 伝送手段 | 銅 |
| 伝送距離 | 100 m (セグメントごと) |
| チャネル数 | 24 (Comboポート) |
| Ethernet (SFP) | |
| 接続方法 | SFP |
| 通信速度 | 1000/10000 Mbps (全二重) |
| 伝送手段 | SFPモジュールによって異なる |
| チャネル数 | 4 (SFPポート) |
| デジタル: | |
| 出力名 | アラームリレー出力: 24 V DC、最大1 A |
| 通信用コンタクト | |
| 制御電圧 | 24 V DC |
| 制御電流 | 1 A |
| 製品の種類 | スイッチ |
| 製品シリーズ | Managed Switch EP7000 |
| 特殊な性質 | 本製品は、「サイバーレジリエンス法(CRA)」への準拠に向けた準備が進められています。 |
| 絶縁特性 | |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 汚染度 | 2 |
| スイッチ機能 | |
| MACアドレステーブル | 16k |
| 通信用コンタクト制御電圧 | 24 V DC |
| 通信用コンタクト制御電流 | 1 A |
| 規準状態での最大損失電力 | 60 W |
| 電源 | |
| 電源 | 使用するモジュール式電源に基づく |
| 電源 | |
| 接続方法 | ネジ接続 |
| 単線接続サイズ | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ/撚線 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 接続電線サイズ AWG | 24 ... 12 |
| 周囲条件 | |
| 保護等級 | IP20 |
| 使用周囲温度 | -40 °C ... 85 °C (85°Cで16時間試験済みの型式) |
| 周囲温度(保管時/運搬時) | -40 °C ... 85 °C |
| 許容湿度(動作時) | 5 % ... 95 % (結露なし) |
| 許容湿度(保管時/移動時) | 10 % ... 95 % (結露なし) |
| 振動(動作) | IEC 60068-2-6に準拠:5g、150 Hz |
| 標準割当て | 周囲条件 |
| 標準/仕様 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 適合/認証 | |
| 適合 | CE準拠 |
| ノイズイミュニティ | IEC 61850-3、IEEE 1613、EN 61000-6-2: 2005 |
| アイテム番号 | 1539667 |
| 梱包単位 | 1 pc |
| 最低注文数 | 1 pc |
| 注記 | 受注生産(返品不可) |
| セールスキー | ****** |
| プロダクトキー | DNN511 |
| GTIN | 4067923012554 |
| 1個あたりの重量(梱包を含む) | 7,859 g |
| 1個あたりの重量(梱包を含まない) | 5,729 g |
| 関税率 | 85176200 |
| 生産国 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| 既知の範囲で免責が生じます | はい |
| EU RoHS 物質要件を満たしています | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
製品関連の中国版RoHS宣言書の表は、各製品のダウンロードエリアの「メーカーからのお知らせ」にてご覧いただけます。EFUP-Eを有する製品はすべて、中国版RoHS宣言書の表は発行・要求されません。
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 認可対象候補物質に関する注 (CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-NO: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-NO: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-NO: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
互換性のある製品
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - 電源モジュール 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - 電源モジュール 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - 通信モジュール 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - 通信モジュール 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - 通信モジュール 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - カバー 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - 取付けプレート 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - 通信モジュール 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - 通信モジュール 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - 通信モジュール 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - 通信モジュール 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - 通信モジュール 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - 通信モジュール 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - 通信モジュール 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - 通信モジュール 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - 通信モジュール 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - 通信モジュール 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - 通信モジュール 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - 通信モジュール 1539666
-
FL SFP SX - メディアモジュール 2891754
-
FL SFP LX - メディアモジュール 2891767
-
FL SFP GT-H - メディアモジュール 1207198
-
FL SFP-10G-SR - メディアモジュール 1145046
特長
IEC 61850準拠のネットワーク構造
IEEE 1613
レイヤ2およびレイヤ3の機能
モジュールを使用すると、機器の接続を10/100 Mbpsから1000 Mbpsに拡張し、アップリンク接続を1 Gbpsから10 Gbpsに拡張することができます。
リモートアクセス、ローカルアクセス、ネットワークアクセスエリア向けの幅広いセキュリティ機能
必要なモジュール型ポートと電源を備えた28ポートラックマウントスイッチ
ホットスワップ対応のポートと電源モジュール
NAT、ステートフルファイアウォールおよびIPSec VPN
IEEE 1588 v2高精度タイミングをサポート